StarTech.com

Vis 12-24 pour rack de serveur plaqués en nickel - Pack de 50

Vis de montage en rack | 12-24 | Construction en acier | Garantie à vie

Nº de produit : CABSCRWS1224

  • Paquet de cinquante vis 12-24
  • Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
  • Construction en acier solide et robuste pour supporter divers équipements
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Inclus Vis de montage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage 12-24
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 16.5 mm [0.6 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 14 mm [0.6 in]
Matériaux Acier
Poids du produit 266 g [9.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 266 g [9.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis 12-24

Certifications

Accessoires