StarTech.com

Paquet de 100 écrous cages M5

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité

Nº de produit : CABCAGENUTS2

  • Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille
  • Cent écrous cage M5 inclus
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Installation simple grâce à l'outil d'installation des écrous cage inclus
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Inclus Ecrous cage
Quantité par paquet 100
Type(s) de filetage M5
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Poids du produit 447.2 g [15.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 451.8 g [15.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 100 - Écrous cages M5
1 - cage nut installation tool

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWSB
Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWSM5B
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
CABSCREWS
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm
CABSCREWSM5
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires