StarTech.com

Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

Nº de produit : CABSCREWSM5B

  • Conception en acier intégralement noir
  • Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Cent vis M5 incluses
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Inclus Vis de montage
Quantité par paquet 100
Type(s) de filetage M5
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Largeur du produit 5 mm [0.2 in]
Longueur du produit 12 mm [0.5 in]
Poids du produit 434.3 g [15.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Poids brut 439.1 g [15.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 100 - Vis M5

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
CABSCREWM5B
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires