Accueil Gigabit Ethernet

Produits Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

Nous facilitons la mise en œuvre ou l'intégration de la technologie GigE, avec une vaste sélection de cartes réseau, de convertisseurs Ethernet et de SFP conçus pour offrir une fiabilité et une polyvalence maximales

Cartes réseau Gigabit

Nos adaptateurs de cartes réseau Gigabit offrent un moyen simple d'ajouter une connexion directe à un réseau GbE à partir d'un ordinateur portable ou de bureau.

Afficher tout

Convertisseurs Gigabit Ethernet

Nos convertisseurs Gigabit Ethernet facilitent la création de connexions compatibles entre les périphériques et offrent une fiabilité maximale pour une performance de réseau optimale.

Afficher tout

SFP Gigabit

Nos SFP Gigabit permettent de créer des solutions polyvalentes pour les applications de réseau qui nécessitent une fiabilité et une évolutivité maximales.

Afficher tout
6 Résultats
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
IES51000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE

Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

326,99 € hors TVA
392,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

426,99 € hors TVA
512,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN
IES51000
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un commutateur Gigabit Ethernet industriel robuste - Fixation murale/DIN

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m
USB2G4LEXT2
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m

Déployez vos périphériques USB 2.0 sur une distance pouvant atteindre 100 m sur LAN Gigabit Ethernet ou câbles Cat5e/Cat6 dédiés

742,99 € hors TVA
891,59 € incluant TVA
Commutateur Gigabit Ethernet non-géré écoénergétique à 5 ports - Switch réseau de bureau / fixation murale
DS51002EU
Commutateur Gigabit Ethernet non-géré écoénergétique à 5 ports - Switch réseau de bureau / fixation murale

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un seul commutateur de bureau Gigabit économe en énergie - Fixation murale

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

518,99 € hors TVA
622,79 € incluant TVA