StarTech.com

Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

Nº de produit : SAT2M2NGFF25

  • Protégez votre SSD M.2 (NGFF) dans n’importe quelle application 2,5 po avec le boîtier inclus
  • Ajoutez une performance SSD M.2 à tout système informatique en convertissant M.2 vers SATA
  • Grande compatibilité avec prise en charge des SSD SATA M.2 les plus courants (2230, 2242, 2260, 2280)
En voir plus
  • Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge des boîtiers de format SATA 2,5 po de 9,5 mm ou plus
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2230
2242
2260
2280
Installation du disque Fixe
Interface SATA
Nombre de disques 1
Performance
Capacité échange à chaud Non
Spécifications générales Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 68 mm [2.7 in]
Longueur du produit 98 mm [3.9 in]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Poids brut 116 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA 2,5 pouces
1 - Kit de fixation SSD
1 - Kit de fixation boîtier
1 - Mini tournevis
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5
IDE2SAT2
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

Connectez votre disque dur SATA ou disque Blu-ray/DVD/CD-ROM à une carte mère IDE

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Accessoires