StarTech.com

Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

Nº de produit : MSAT2SAT3

  • Conforme aux normes SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Installation du disque Fixe
Interface Micro SATA
SATA
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To
RAID Non
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - mSATA (52 broches , Mini SATA) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité En fonctionnement 20 à 80 %
Hors fonctionnement 15 à 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur du produit 51 mm [2 in]
Poids du produit 10 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 15 g [0.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur mSATA vers SATA
1 - Ensemble de vis
1 - Guide d'installation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State
IDE2CF
Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State

Permet de connecter une carte Compact Flash avec un hôte IDE de 40 ou 44 broches

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Accessoires