StarTech.com

Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5" ou 3,5"

Connectez un disque dur SATA ou IDE de 2,5 po/3,5 po par un port USB 3.0

Nº de produit : USB3SSATAIDE

  • Connecteurs intégrés pour disques durs (HDD) SATA, SSD SATA et disques durs IDE de 2,5 et 3,5 pouces
  • Les indicateurs à LED permettent de surveiller le statut et l'activité
  • Vitesse de transfert maximale de 5 Gb/s avec l’USB 3.0 ; 480 Mb/s avec l’USB 2.0
En voir plus
  • Format compact, portable
  • Conformité avec les spécifications USB révisions 2.0 et 3.0.
  • Compatible avec les fonctionnalités d’échange à chaud et Plug and Play
49,99 € EUR hors TVA
59,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
ID du chipset Innostor - IS611
Interface SATA & IDE
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0
Performance
ATAPI Support Oui
MTBF 35 000 heures
RAID Non
Type et débit USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 4,8 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Alimentation SATA (15 broches) Femelle
1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle
1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Femelle
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Rétrocompatible avec USB 1.1, mais non recommandé en raison d'une vitesse de transfert lente.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Détection/activité IDE
1 - Détection/activité SATA
1 - Liaison USB
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 2A
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.8 cm [0.7 in]
Largeur du produit 43 mm [1.7 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Poids brut 419 g [14.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB 3.0 vers SATA/IDE
1 - Câble de données SATA
1 - Câble d’alimentation
1 - Adaptateur d’alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
USB2SATAIDE
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 vers SATA III pour DD / SSD SATA 2,5
USB3S2SAT3CB
Adaptateur USB 3.0 vers SATA III pour DD / SSD SATA 2,5" avec UASP

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur 2,5 po | USB 3.0 | Portable

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5
USB31CSAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5" avec USB-C et UASP

Accédez en un clin d'œil à vos données en branchant un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces au port USB-C de votre ordinateur portable

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5
USB31C2SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5"/3,5" - USB-C

Connectez un disque dur ou SSD SATA 2,5" ou 3,5" à votre ordinateur USB-C à l'aide de ce câble adaptateur USB 3.1

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5
USB312SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5" et 3,5"

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur de 2,5" ou 3,5" | Portable

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA de 91cm pour HDD / SSD / ODD - SATA 6Gb/s - M/F
USB3S2ESATA3
Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA de 91cm pour HDD / SSD / ODD - SATA 6Gb/s - M/F

Connectez un périphérique de stockage eSATA à un port USB 3.0 sur votre ordinateur ou ordinateur portable

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

Accessoires