StarTech.com

Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

Nº de produit : SAT32M225

  • Support de fixation en acier à cadre ouvert
  • Prise en charge de baies SATA 2,5 pouces de 7 mm ou plus
  • Prend en charge les SSD M.2 de type clé B
En voir plus
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Boîtier compact SATA 2,5 po
  • Prise en charge des SSD M.2 pleine longueur (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Améliorez considérablement les performances du système en ajoutant la vitesse d'un SSD M.2 à toute application SATA 2,5" avec l'adaptateur SSD M.2 vers SATA SAT32M225.

Utilisez tout le potentiel de votre contrôleur SATA III avec un disque SSD M.2 réduisant les ralentissements avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s. Les disques SSD M.2 vous permettent d'économiser de l'argent en diminuant votre consommation d'énergie par rapport à des disques à plateau standard.

Protégez la longévité de votre disque avec une conception à cadre ouvert qui assure une dissipation maximale de la chaleur.

Le SAT32M225 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Optimisez la vitesse du système en ajoutant la performance d'un disque SSD M.2
  • Protégez la longévité de votre disque avec une conception à cadre ouvert qui assure une dissipation maximale de la chaleur
  • Diminuez votre consommation globale d'énergie avec un disque SSD M.2 haute efficacité

Applications

Transformez un disque M.2 (NGFF) inutilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 pouces ordinaire

Récupérez/sauvegardez les données d'un disque M.2 (NGFF) à partir d'un système informatique SATA standard

Accédez à des disques M.2 (NGFF) à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 SATA (NGFF, B-Key)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2230
2242
2260
2280
Installation du disque Fixe
Interface SATA
Nombre de disques 1
Performance
Capacité échange à chaud Non
Spécifications générales Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 7 mm [0.3 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 102 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur de disque SSD M.2 NGFF vers SSD SATA 2,5 pouces
1 - Kit de vis de montage
1 - Manuel d'installation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5
IDE2SAT2
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

Connectez votre disque dur SATA ou disque Blu-ray/DVD/CD-ROM à une carte mère IDE

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires