StarTech.com

Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

Nº de produit : SAT2MSAT25

  • Prend en charge les lecteurs à état solide mSATA (Mini SATA) compacts de pleine longueur
  • Boîtier compact SATA 2,5 po
  • Intercommunication complète pour données/alimentation SATA
En voir plus
  • Fabrication durable en aluminium et en plastique
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles mSATA (Mini SATA)
Installation du disque Fixe
Interface SATA
Nombre de disques 1
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA) Femelle
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 52 g [1.8 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Poids brut 117 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur de disque mSATA vers SATA 2,5 pouces
2 - Vis de montage
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires