StarTech.com

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

Nº de produit : USB2SATAIDE

  • Connecteurs intégrés pour les disques durs SATA et IDE 2,5 et 3,5 pouces
  • Les indicateurs à DEL permettent de surveiller le statut et l'activité
  • Interface hôte USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
  • Format compact, portable
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
ID du chipset JMicron - JM20337
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
4Kn Support Oui
ATAPI Support Oui
RAID Non
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Femelle
1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Rétrocompatibilité avec la norme USB 1.1 (utilisation non recommandée en raison du faible débit de transfert).

Les unités portant la mention « Rév. B » ont été testées avec un lecteur 6 To 4Kn 7200 tr/min sous Mac OS 10.12 et Windows 10
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Détection/activité IDE
1 - Détection/activité SATA
1 - Liaison USB
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 1A
Tension de sortie 12/5V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise Innovant
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 43 mm [1.7 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 51 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Poids brut 410 g [14.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB 2.0 vers SATA/IDE
1 - SATA data cable
1 - power adapter breakout cable
1 - Adaptateur d’alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 3.0 vers SATA III pour DD / SSD SATA 2,5
USB3S2SAT3CB
Adaptateur USB 3.0 vers SATA III pour DD / SSD SATA 2,5" avec UASP

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur 2,5 po | USB 3.0 | Portable

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5
USB3SSATAIDE
Câble adaptateur USB 3.0 pour disque dur SATA ou IDE de 2,5" ou 3,5"

Connectez un disque dur SATA ou IDE de 2,5 po/3,5 po par un port USB 3.0

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5
USB31CSAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5" avec USB-C et UASP

Accédez en un clin d'œil à vos données en branchant un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces au port USB-C de votre ordinateur portable

31,99 € hors TVA
38,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5
USB31C2SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5"/3,5" - USB-C

Connectez un disque dur ou SSD SATA 2,5" ou 3,5" à votre ordinateur USB-C à l'aide de ce câble adaptateur USB 3.1

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5
USB312SAT3
Câble adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disques durs / SSD SATA de 2,5" et 3,5"

Câble adaptateur SATA vers USB | SATA III 6 Gbps | SSD ou lecteur de disque dur de 2,5" ou 3,5" | Portable

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA de 91cm pour HDD / SSD / ODD - SATA 6Gb/s - M/F
USB3S2ESATA3
Câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA de 91cm pour HDD / SSD / ODD - SATA 6Gb/s - M/F

Connectez un périphérique de stockage eSATA à un port USB 3.0 sur votre ordinateur ou ordinateur portable

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

Accessoires