StarTech.com

Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

Nº de produit : 25S22M2NGFFR

  • Installez deux SSD M.2 NGFF dans une seule baie SATA de 2,5 pouces pour construire une puissante matrice RAID
  • Prise en charge des systèmes RAID 0, RAID 1, Spanning ou JBOD
  • Ajoutez une performance SSD M.2 à tout système informatique en convertissant M.2 vers SATA
En voir plus
  • Protégez vos SSD M.2 (NGFF) dans n’importe quelle application 2,5 pouces avec le boîtier inclus
  • Prise en charge de la commande TRIM qui assure le fonctionnement stable de vos SSD M.2
  • Prise en charge de SATA I/II/III (jusqu'à 6 Gb/s)
  • Boîtier compact SATA 2,5 po
  • Grande compatibilité avec prise en charge des SSD SATA M.2 les plus courants (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
55,99 € EUR hors TVA
67,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2230
2242
2260
2280
ID du chipset ASMedia - ASM1092R
Installation du disque Fixe
Interface SATA
Nombre de disques 2
Taille du disque 22m - M.2 NGFF
Performance
Modes RAID pris en charge RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
BIG (répartition ou concaténation)
MTBF 500 000
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
Spécifications générales Non compatible avec les SSD M.2 NVMe ou AHCI PCI-Express
Pour voir plusieurs disques en mode JBOD, le contrôleur SATA de votre ordinateur doit également prendre en charge le multiplicateur de ports.
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle
Connecteurs hôte 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Erreur du disque
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 8 mm [0.3 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 99 mm [3.9 in]
Poids du produit 55 g [1.9 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Poids brut 118 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur double M.2 NGFF SATA RAID
2 - Matériel de fixation pour disque M.2
4 - Vis
1 - Mini tournevis
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5
IDE2SAT2
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

Connectez votre disque dur SATA ou disque Blu-ray/DVD/CD-ROM à une carte mère IDE

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires