Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur pour deux disques SSD M.2 vers SATA dans baie de 2,5" - RAID
Créez un stockage hautes performances avec mode RAID configurable en installant deux SSD M.2 SATA sur une interface SATA 2,5"
Nº de produit : S322M225R
- Installation de deux lecteurs SSD M.2 sur une baie unique de 2,5"
- Plusieurs modes RAID pris en charge : RAID 0, 1, Spanning ou JBOD
- Support de montage à cadre ouvert en acier avec boîtier 2,5" de format SATA
- Prend en charge les baies SATA 2,5" de 7 mm ou plus
- Prend en charge les SSD M.2 SATA de type clé B et les lecteurs M.2 à pleine longueur (2230, 2242, 2260, 2280)
- Non compatible avec les SSD NVMe M.2 et PCI-Express AHCI
- Prend en charge les normes SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
- Prise en charge de TRIM pour améliorer la stabilité et les performances de vos SSD M.2 NGFF
- Compatibilité SMART
- Installation facile : tout le matériel nécessaire est inclus
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Optimisez les performances de votre système en augmentant la capacité, la vitesse et la sécurité de votre stockage de données. Cet adaptateur pour deux lecteurs M.2 vers SATA vous permet d'installer deux lecteurs M.2 SATA, plutôt qu'un disque dur à plateaux SATA, dans une seule baie 2,5" et de développer vos options de stockage en configurant une matrice RAID puissante.
Créez une matrice RAID pour améliorer les performances de votre système
L'adaptateur pour deux lecteurs M.2 vers SATA prend en charge de nombreux modes RAID, notamment RAID 0, 1 ou Spanning, pour que vous puissiez bénéficier d'une plus grande capacité SSD ou de la redondance de données, selon le mode RAID que vous avez sélectionné. L'adaptateur SSD prend également en charge les opérations autres que RAID (JBOD) lorsqu'il est couplé à un contrôleur SATA multiplicateur de ports. Vous pouvez donc utiliser chaque lecteur indépendamment.
Optimisez les vitesses de transfert de fichiers
L'adaptateur SSD M.2 SATA vous permet d'exploiter la totalité du potentiel de votre contrôleur SATA III. En utilisant des SSD M.2 SATA plutôt qu'un disque dur à plateaux, vous pouvez réduire les baisses de performances lors du transfert de données, grâce aux vitesses de transfert de fichiers jusqu'à 6 Gb/s.
L'adaptateur RAID M.2 SATA NGFF offre également la prise en charge de TRIM pour améliorer la stabilité et les performances des SSD M.2 NGFF.
Installation facile
Cet adaptateur à cadre ouvert est facile à installer grâce au matériel d'installation nécessaire fourni et ne nécessite aucun logiciel ou pilote additionnel pour être rapidement opérationnel.
Le modèle S322M225R bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Profitez de la vitesse des disques durs M.2 dans toutes les applications SATA 2,5"
Ajoutez la redondance de données à votre système ou augmentez sa capacité de stockage grâce à RAID
Récupérez ou sauvegardez des données depuis vos lecteurs M.2 (NGFF) à l'aide d'une interface SATA standard
Accédez à des disques M.2 (NGFF) à partir d'une source externe, comme un boîtier ou une station d'accueil pour disque SATA
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934218 | |
UPC Code | 065030875141 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Disques compatibles | M.2 SATA (NGFF, B-Key) | |
Hauteurs de lecteur prises en charge | 2230 | |
2242 | ||
2260 | ||
2280 | ||
ID du chipset | ASMedia - ASM1092R | |
Installation du disque | Fixe | |
Interface | SATA | |
Nombre de disques | 2 | |
Performance | ||
Capacité échange à chaud | Non | |
Modes RAID pris en charge | RAID 0 (entrelacement de disques) | |
RAID 1 (duplication de disques) | ||
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques) | ||
BIG (répartition ou concaténation) | ||
Prise en charge multiplicateur de port | Oui | |
RAID | Oui | |
S.M.A.R.T. Support | Oui | |
Spécifications générales | Non compatible avec les SSD M.2 NVMe ou AHCI PCI-Express Pour voir plusieurs disques en mode JBOD, le contrôleur SATA de votre ordinateur doit également prendre en charge le multiplicateur de ports. |
|
Support TRIM | Oui | |
Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
Vitesse max. de transfert de données | 6 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de disque | 2 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) Prise | |
Connecteurs hôte | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS independent; No software or drivers required | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | 15 % à 90 % | |
Température de fonctionnement | +5°C to +50°C (+41°F to +122°F) | |
Température de stockage | -25°C to +70°C (-13°F to +158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Rouge | |
Hauteur du produit | 7 mm [0.3 in] | |
Largeur du produit | 70 mm [2.8 in] | |
Longueur du produit | 100 mm [3.9 in] | |
Poids du produit | 41 g [1.4 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 110 g [3.9 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur hôte pour deux lecteurs M.2 vers SATA | |
2 - Ensembles de matériel de montage du lecteur | ||
4 - Vis de montage pour adaptateur | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Boîtier d'adaptateur SSD SATA vers Mini SATA 2,5 po
Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"
Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"
Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces
Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour Disque Dur / SSD 2.5" ou 3.5" et Graveur Optique 5.25"
Connectez votre disque dur SATA ou disque Blu-ray/DVD/CD-ROM à une carte mère IDE
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA
Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard
Accessoires
Câble SATA avec verrouillage 30 cm
Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.
Câble SATA vers SATA avec verrouillage 20 cm - F/F
Câble SATA avec verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents
Câble SATA Serial ATA 30 cm
Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.
Câble SATA Serial ATA - 46 cm - 18 pouces - Rouge
Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.
Câble Serial ATA (SATA) vers SATA à angle gauche 46 cm - F/F
Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints
Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle gauche - Cable SATA 45 cm - Coude Gauche
Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces réduits
Câble SATA Serial ATA - 46 cm - 18 pouces - Rouge - 1 Connecteur Angle Droit Coudé
Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints
Câble SATA Serial ATA 60 cm
Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints
Câble Serial SATA vers SATA à angle droit 60 cm
Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm
Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation en espaces restreints
Kit adaptateur de montage de disque dur ou SSD 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage
Installez un disque dur SATA 2,5 pouces dans un ordinateur de bureau doté d'une baie 3,5 pouces disponible
Kit de Montage pour 2 Disques Durs 2,5" SATA dans Baie 3,5"
Montez deux SSD/HDD SATA 2,5 pouces sur une seule baie de disque dur 3,5 pouces
Adaptateur de câble d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M
Permet de connecter un disque dur IDE à un connecteur d'alimentation Serial ATA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis