StarTech.com

Adaptateur carte CFast vers SATA avec boîtier de 2,5"

Convertissez votre carte CFast en disque SATA 2,5 pouces pour accélérer le transfert de données

Nº de produit : CFAST2SAT25

  • Transformez votre carte CFast en SSD SATA 2,5 pouces
  • Prend en charge la norme SATA III avec des vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s
  • Connecteur combiné SATA et alimentation (7 + 15 broches) comme pour un disque dur SATA 2,5 pouces
En voir plus
  • Boîtier standard de 2,5 pouces permettant d'installer la carte convertie dans un ordinateur portable
  • Boîtier protecteur durable
  • Indépendant du système d'exploitation, sans pilote ni logiciel à installer
36,99 € EUR hors TVA
44,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles CFAST 2.0, 1.0
Hauteurs de lecteur prises en charge 3.3mm
5mm
Interface SATA
Nombre de disques 1
Taille du disque CFast (I/II Card)
Performance
Cycle d’insertion 10 000
MTBF 50,000
RAID Non
Type de carte mémoire CFast (I/II Card)
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 69 mm [2.7 in]
Longueur du produit 99 mm [3.9 in]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.7 cm [6.6 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur carte CFast vers SATA
1 - Kit de vis de montage
1 - Guide d'installation rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State
IDE2CF
Adaptateur IDE vers Compact Flash - IDE 40/44 Broches vers SSD Solid State

Permet de connecter une carte Compact Flash avec un hôte IDE de 40 ou 44 broches

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Accessoires