StarTech.com

Convertisseur USB vers M.2 SATA pour Raspberry PI et cartes de développement

Connectez un disque M.2 SATA à votre carte de développement pour augmenter la capacité de stockage

Nº de produit : PIB2M21

  • Ajoutez un disque SSD M.2 SATA à votre carte de développement Raspberry Pi pour augmenter sa capacité de stockage des données
  • Disques M.2 SATA (notamment aux formats 2230, 2242, 2260 et 2280)
  • USB 2.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
En voir plus
  • Indépendant du système d'exploitation, sans aucune installation de pilote de périphérique requise
  • Inclut un câble USB et des accessoires de fixation pour la carte Raspberry Pi
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2230
2242
2260
2280
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720231A
Interface USB 2.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 22m - M.2 NGFF
Type de bus USB 2.0
Performance
MTBF 5 839 751 h
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Connecteurs de disque 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Connecteurs hôte 1 - USB Micro-B (5 broches)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur de disque max. 80 mm [3.1 in]
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 56 mm [2.2 in]
Longueur du produit 88 mm [3.5 in]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 110 g [3.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB vers M.2 SATA
1 - Câble USB-A vers Micro-B
1 - Ensemble de matériel de montage pour convertisseur
1 - Ensemble de matériel de montage pour disque
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Convertisseur USB vers SATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement
PIB2S31
Convertisseur USB vers SATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement

Connectez n'importe quel appareil SATA à votre carte de développement pour augmenter sa capacité de stockage de données et ses performances

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Convertisseur USB vers mSATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement
PIB2MS1
Convertisseur USB vers mSATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement

Connectez un disque mSATA à votre carte de développement pour augmenter sa capacité de stockage de données

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0

Montez des SSD M.2 PCI-E (NVMe) et SATA dans votre ordinateur au moyen de cette carte adaptateur PCI Express

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
PEXM2SAT3422
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5
25S22M2NGFFR
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe

Connectez un SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) à votre ordinateur à l'aide du PCI Express pour un accès aux données ultra-rapide

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5
35S24M2NGFF
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Améliorez votre système en montant quatre SSD SATA M.2 dans une seule baie pour disque de 3,5 pouces

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA

Accessoires