StarTech.com

Convertisseur USB vers mSATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement

Connectez un disque mSATA à votre carte de développement pour augmenter sa capacité de stockage de données

Nº de produit : PIB2MS1

  • Ajoutez un disque SSD mSATA à votre carte de développement Raspberry Pi pour augmenter la capacité de stockage des données
  • Prend en charge les disques SSD mSATA et SATA I, II et III
  • USB 2.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
En voir plus
  • Prend en charge les disques mini-SATA (taille standard)
  • Indépendant du système d'exploitation, sans aucune installation de pilote de périphérique requise
  • Inclut un câble USB et des accessoires de fixation pour la carte Raspberry Pi
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles mSATA (Mini SATA)
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720231A
Interface USB 2.0
Nombre de disques 1
Taille du disque mSATA (Full Size)
Type de bus USB 2.0
Performance
MTBF 5 077 966 h
RAID Non
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte 1 - USB Micro-B (5 broches)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 18.2 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB vers mSATA
1 - Câble USB-A vers Micro-B
4 - Entretoises
4 - Écrous
4 - Vis
2 - Vis de montage mSATA
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Convertisseur USB vers SATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement
PIB2S31
Convertisseur USB vers SATA pour Raspberry Pi et les cartes de développement

Connectez n'importe quel appareil SATA à votre carte de développement pour augmenter sa capacité de stockage de données et ses performances

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Convertisseur USB vers M.2 SATA pour Raspberry PI et cartes de développement
PIB2M21
Convertisseur USB vers M.2 SATA pour Raspberry PI et cartes de développement

Connectez un disque M.2 SATA à votre carte de développement pour augmenter la capacité de stockage

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium
SMS1BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0

Montez des SSD M.2 PCI-E (NVMe) et SATA dans votre ordinateur au moyen de cette carte adaptateur PCI Express

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
PEXM2SAT3422
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA

Accessoires