StarTech.com

Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

Nº de produit : SAT2510BU32

  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Prise en charge des disques durs (HDD) de format 2,5 po et des lecteurs à état solide
  • Alimentation directe par le port USB
En voir plus
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
  • Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s.
  • Indicateur d’alimentation/d’activité à DEL
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1051
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 81 g [2.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 170 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB vers SATA
1 - Câble USB 3.0
1 - Kit à outils
1 - Etui de protection
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires