Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Boîtier Externe USB 3.0 Disque Dur SATA 2,5" / SSD avec Sélection d'ISO Virtuel

Nº de produit : S2510BU3ISO

Transformez un disque dur SATA 2,5 pouces en trois lecteurs optiques virtuels indépendants ou en une solution de stockage USB 3.0 portable

Spécifications techniques
  • Utilisez-le pour monter des ROM virtuelles et/ou comme solution de stockage externe

  • Emulation ISO matérielle

  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 5 Gb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Aucun logiciel ni pilote requis

  • S'adapte aux lecteurs compacts SATA de 2,5 po d'une hauteur jusqu'à 9,5 mm

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € incluant TVA

Nº: S2510BU3ISO

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'émulation de disque ISO est une solution idéale pour les ordinateurs qui ne possèdent pas de disques optiques (Ultrabook™, netbooks). Utilisant l'émulation ISO matérielle, le boîtier de disque dur virtuel ISO USB 3.0 S2510BU3ISO vous permet de créer et de monter facilement jusqu'à 3 images virtuelles différentes Blu-ray/DVD/CD ROM, vous garantissant une performance maximale tout en éliminant les soucis et coûts liés à un logiciel ISO virtuel complexe.

Ce boîtier vous permet de transformer pratiquement tout disque dur SATA ou disque SSD de 2,5 pouces en un disque ROM externe virtuel par le biais d'un port USB (performance optimale avec USB 3.0, rétrocompatibilité avec USB 2.0).

Le boîtier prend en charge les disques durs grande capacité (jusqu'à 2 To) et sert également de boîtier de disque dur externe qui peut être utilisé pour optimiser les capacités d'extension de stockage et de sauvegarde du système.

Le boîtier de disque dur ISO virtuel S2510BU3ISO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • L'émulation ISO matérielle est rapide et indépendante du système d'exploitation, et ne requiert aucune installation de logiciel ou de pilote
  • Le protocole SuperSpeed USB 3.0 permet une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour des transferts de données plus rapides tout en demeurant rétrocompatible avec les systèmes USB 2.0
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Utile dans les environnements de centre d'assistance pour installer/refaire une image des logiciels et des systèmes d'exploitation sur les ordinateurs qui ne possèdent pas de lecteur optique (ultrabooks, netbooks)
  • Stockez jusqu'à 3 fichiers ISO d'applications fréquemment installées pour plus de portabilité
  • Permet d’étendre une capacité de stockage des systèmes à l'aide d’un disque externe à des fins de sauvegarde ou d’archivage.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset Fujitsu - MB86C311
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.0
Performance
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque 2 To
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - USB 3.0 Mini-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 3.0 ou 2.0 libre
Remarque Pour la fonctionnalité ISO, le lecteur doit être configuré sur MBR et comporter une partition formatée en NTFS
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Lecteur de disque dur
1 - ISO_1
1 - iSO_2
1 - iSO_3
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5-90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 135 mm [5.3 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 180 g [6.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de HDD USB 3.0 SATA 2,5 pouces avec ISO
1 - Câble USB 3.0 de 78 cm
1 - Pochette de transport
1 - Manuel d'instruction
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
SAT2510BU32

Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Câbles USB 3.0 (5)

Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
USB3SEXT1M

Câble d'extension bleu SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Câble d'extension noir SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F
USB3SEXT1MBK

Câble d'extension noir SuperSpeed USB 3.0 A vers A 1 m - M/F

Permet de prolonger votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1 mètre

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau de 1,5 m - USB A vers A M/F
USB3SEXT5DSK

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau de 1,5 m - USB A vers A M/F

Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Cable USB 3.0 Rallonge Type A Male/Femelle - 1,8 m noir - Extension Super Speed USB 3
USB3SEXT6BK

Cable USB 3.0 Rallonge Type A Male/Femelle - 1,8 m noir - Extension Super Speed USB 3

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Cartes USB 3.0 (7)

Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S254F

Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S22

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Carte PCI vers 2 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA
PCIUSB3S22

Carte PCI vers 2 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA

Ajoutez 2 ports SuperSpeed USB 3.0 à un ordinateur via une fente PCI

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA

Carte contrôleur PCI à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCI avec alimentation SATA / SP4
PCIUSB3S4

Carte contrôleur PCI à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCI avec alimentation SATA / SP4

Ajoutez 4 ports SuperSpeed USB 3.0 à un ordinateur via un slot PCI

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11

Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis