StarTech.com

Boîtier RAID USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 3,5 pouces avec UASP et hub USB à charge rapide

Connectez deux disques durs SATA III de 3,5 pouces à votre ordinateur par USB 3.0 avec UASP en configuration RAID, et chargez ou connectez des appareils USB avec le hub intégré à charge rapide USB 3.0 à 2 ports

Nº de produit : S352BU33HR

  • Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP (5 Gb/s) pour un rendement optimal
  • Hub USB 3.0 intégré à 2 ports avec capacités de charge rapide
  • Matériel RAID prenant en charge les systèmes RAID 0/RAID 1/BIG/JBOD
En voir plus
  • Prise en charge de la SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
137,99 € EUR hors TVA
165,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS562
ASMedia – ASM1074
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.0
Nombre de baies 3,5 pouces internes 2
Nombre de disques 2
Taille du disque 3.5in
Type de bus USB 3.0
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 80 mm
Performance
Capacité échange à chaud Non
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Modes RAID pris en charge BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Prise en charge UASP Oui
RAID Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Types de connecteur 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - Activité HDD 1
1 - Activité HDD 2
1 - DEL RAID
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 48
Courant de sortie 4 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 9.5 cm [3.7 in]
Largeur du produit 11.6 cm [4.5 in]
Longueur du produit 18.2 cm [7.2 in]
Poids du produit 741 g [26.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17.9 cm [7 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Poids brut 1.4 kg [3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier pour disque dur USB 3.0
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier USB 3.0 / eSATA sans tiroir pour 2 disques durs SATA III 3,5
S352BU33RER
Boîtier USB 3.0 / eSATA sans tiroir pour 2 disques durs SATA III 3,5" avec UASP, SATA 6Gb/s et échange à chaud

Connectez deux HDD externes SATA III 3,5 pouces échangeables à chaud à votre ordinateur via USB 3.0 avec UASP ou eSATA

166,99 € hors TVA
200,39 € incluant TVA
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5
S3520BU33ER
Boîtier RAID USB 3.0 / eSATA externe pour 2 disques durs SATA III de 3,5" avec UASP et ventilateur - Noir

Créez une matrice RAID double HDD SATA de 3,5” externe connectée par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

128,99 € hors TVA
154,79 € incluant TVA
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252SMTB3
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

386,99 € hors TVA
464,39 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5
S3540BU33E
Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5" avec ventilateur intégré et UASP

Connectez 4 HDD externes SATA III 3,5 pouces à votre ordinateur via USB 3.0 avec UASP ou eSATA

257,99 € hors TVA
309,59 € incluant TVA
Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5
S354SMTB2R
Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Vous consommez beaucoup de bande passante ? Nous avons la solution :
un stockage haute capacité à quatre baies, rapide comme l'éclair.

634,99 € hors TVA
761,99 € incluant TVA

Accessoires