Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBoîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur / SSD SATA de 2,5" - USB-A USB-C
Accédez à vos données stockées sur votre SSD/HDD SATA 2,5'' avec prise en charge des disques haute capacité jusqu'à 15 mm
Nº de produit : S251BU31315
- Transformez un disque 2,5 pouces en un stockage externe USB 3.1 rapide pour votre tablette ou votre ordinateur portable USB-C
- Prend en charge les disques durs d'une épaisseur comprise entre 5 et 15 mm
- Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.0 et 2.0
- Prend en charge les normes SATA I, II, III (jusqu’à 6 Gb/s)
- Boîtier élégant et robuste en aluminium
- Alimentation directe par le port USB
- Prise en charge UASP pour une meilleure performance
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce boîtier de disque dur USB 3.1 Gen 2 constitue une solution de stockage ultra-rapide et portable pour les disques durs et SSD 2,5" d'une épaisseur maximale de 15 mm. Ce boîtier vous permet d'accéder rapidement à vos données où que vous soyez et assure leur sauvegarde en cas de remplacement du disque dur ou du SSD de votre ordinateur.
Performances ultra-rapides
Ce boîtier de disque dur vous permet d'exploiter pleinement les performances supérieures des derniers modèles de disques durs et de SSD. La technologie USB 3.1 Gen 2 bénéficie également d'une bande passante optimisée avec un débit maximal de 10 Gb/s pour un accès ultra-rapide à vos données. Ce boîtier de disque dur portable représente le choix idéal pour les professionnels des IT, le personnel médical, les chercheurs, les professionnels de la création et tout utilisateur ayant besoin d'accéder à ses données pendant ses déplacements. Ce boîtier vous fournit un accès rapide à vos données afin de parcourir vos fichiers et de modifier vos documents.
Vous pouvez également l'utiliser pour la migration de données, le clonage de disque dur et la sauvegarde afin de protéger en permanence vos informations.
Polyvalence et compatibilité
Contrairement à la plupart des boîtiers de disque dur qui prennent en charge uniquement les disques durs et SSD SATA d'une épaisseur maximale de 9,5 mm, ce boîtier accueille pratiquement tous les disques SATA de 2,5" d'une épaisseur maximale de 15 mm. En outre, il est livré avec un câble USB Type-C vers Micro-B pour connecter les ordinateurs portables, tablettes et téléphones les plus récents équipés de la technologie USB-C. Un câble USB Type-A vers Micro-B est également inclus pour assurer la rétrocompatibilité avec vos appareils USB 3.0 et 2.0 .
Directement alimenté par le port USB de votre appareil, ce boîtier ne nécessite aucune alimentation externe. Glissez-le facilement dans votre sacoche ou housse de transport pour l'emporter partout. À domicile, au bureau, à l'hôpital, au laboratoire ou sur le terrain, accédez à vos données où que vous soyez.
Protégez vos données
De conception élégante, en aluminium très résistant, ce boîtier protège et sécurise efficacement vos données où que vous soyez. Ce matériau et le ventilateur contribuent à la dissipation de la chaleur et refroidissent le disque de manière passive afin de prévenir les pannes et les pertes de données.
Le modèle S251BU31315 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Ajoutez une capacité de stockage portable et externe à votre ordinateur portable ou à votre tablette USB-C ou USB-A à l'aide d'un SSD ou d'un disque dur 2,5" d'une épaisseur comprise entre 5 et 15 mm
Utilisez vos disques SSD/HDD SATA à leur vitesse maximale en profitant de la connectivité ultra rapide USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)
Sauvegardez vos données importantes sur un périphérique de stockage externe
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933860 | |
Tech Data - France | 4462179 | |
UPC Code | 065030866040 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Disques compatibles | SATA | |
ID du chipset | ASMedia - ASM1351 | |
Interface | USB 3.1 Gen 2 | |
Nombre de disques | 1 | |
Taille du disque | 2.5in | |
Type de bus | USB 3.1 Gen 2 | |
Ventilateur(s) | Non | |
Performance | ||
4Kn Support | Oui | |
Capacité max. de disque | Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 2 To 7 200 tr/min | |
Prise en charge UASP | Oui | |
Support TRIM | Oui | |
Type et débit | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
Vitesse max. de transfert de données | 10 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de disque | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle | |
Connecteurs hôte | 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS independent; No software or drivers required | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation et activité | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 % |
|
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur de disque max. | 15 mm [0.6 in] | |
Hauteur du produit | 21.5 mm [0.8 in] | |
Largeur du produit | 75 mm [3 in] | |
Longueur du produit | 120 mm [4.7 in] | |
Poids du produit | 105 g [3.7 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 250 g [8.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Boîtier de disque dur | |
1 - Câble USB-C vers Micro-B | ||
1 - Câble USB-A vers Micro-B | ||
1 - Tournevis | ||
5 - Vis de montage de disque dur | ||
3 - Vis de boîtier | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completProduits associés
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5" avec câble USB-C intégré
Créez une solution de stockage de données rapide et portable pour votre ordinateur portable avec USB Type-C
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5" avec USB-C et UASP
Accédez en un clin d'œil à vos données en branchant un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces au port USB-C de votre ordinateur portable
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"
Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"
L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA III de 2,5" - Boîtier HDD / SSD portable avec cryptage de données
Transformez un HDD ou SSD 6 Gb/s en un espace de stockage externe sécurisé avec accès par clavier tactile
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable
Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium
Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP
Boîtier en Aluminium USB 3.0 pour Disque Dur 2,5" SATA III avec UASP et Câble Intégré
Transformez un HDD/SSD SATA 2,5 pouces en une solution de stockage externe complète sur USB 3.0 avec UASP
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5" avec RAID et UASP
Solution de stockage à haut rendement unique pour prendre en charge deux disques SSD ou HDD
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur
Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer
Boîtier USB 3.0 universel pour disque dur SATA III / IDE 2,5" avec UASP - HDD / SSD externe portable
Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA III ou IDE de 2,5 po en disque dur externe pouvant être branché à votre ordinateur au moyen d'un USB 3.0 avec UASP.
Boîtier disque dur externe USB 3.0 SATA/SSD 2.5 avec UASP pour HDD 7mm
Transformez un SSD/HDD SATA III 2,5 pouces de 7 mm de haut en disque externe USB 3.0 avec prise en charge UASP.
Accessoires
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu
Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur
Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M
Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre
Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 2x USB Type-C
Faites passer votre ordinateur à l'ère de l’USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) en lui ajoutant deux ports USB Type-C
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1x USB Type-C 1x USB-A
Faites passer votre ordinateur à l'ère de l’USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) en lui ajoutant des ports USB Type-C et USB Type-A
Support produit
Pilotes et téléchargements
Micrologiciel
-
Firmware.zip
Version: 150708B10104
Manuel :
Certification(s):
Fiche technique
- S251BU31315_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis