Accueil Accessoires pour disque dur Duplicateurs de HDD

Duplicateurs de HDD

La duplication de disque permet certainement aux professionnels des IT de gagner du temps. Vous pouvez archiver ou récupérer des données, ou déployer de nouveaux logiciels en toute facilité.

Notre vaste gamme de duplicateurs de disque facilite et rend plus efficace le processus de duplication que jamais auparavant :

  • Copiez des contenus entiers rapidement et précisément sans devoir monter le disque dans un ordinateur ni l’installer dans un boîtier
  • Libérez vos ressources informatiques grâce à un fonctionnement autonome et sans souci
  • Assurez l’intégrité des données et leur conformité aux normes industrielles, y compris la TAA pour certains modèles
1 à 10 de 13 résultats
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5
USBDUP15
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5

Copiez facilement jusqu'à cinq clés USB 2.0 simultanément ou effacez-les de façon sécurisée, sans vous connecter à un ordinateur

685,99 € hors TVA
823,19 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

624,99 € hors TVA
749,99 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur autonome 1:1 pour disques durs SATA et SAS de 2,5
SATSASDUPE11
Duplicateur et effaceur autonome 1:1 pour disques durs SATA et SAS de 2,5"/3,5"

Reproduisez ou effacez facilement les disques SATA et SAS, sans avoir à vous connecter à un ordinateur

1 706,99 € hors TVA
2 048,39 € incluant TVA
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD
SATDOCK5U3ER
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD

Dupliquez un disque SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces sur cinq disques simultanément, ou reliez le disque source ou les cinq disques cibles à un ordinateur via USB 3.0 ou eSATA

1 197,99 € hors TVA
1 437,59 € incluant TVA
Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5
SDOCK1EU3P
Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5" et 3,5"

Effacez en toute sécurité un HDD/SSD SATA sans dispositif hôte, ou connectez votre disque pour y accéder facilement

335,99 € hors TVA
403,19 € incluant TVA
Effaceur de disque dur SATA 2,5
SDOCK1EU3P2
Effaceur de disque dur SATA 2,5"/3,5" avec fonctionnalité de station d'accueil - Autonome avec support pour 4Kn

Effaceur et station d'accueil SATA | SATA III 6 Gbps | DD et SSD 2,5"/3,5" | Conforme au TAA

401,99 € hors TVA
482,39 € incluant TVA
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5
SATDUP11
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

513,99 € hors TVA
616,79 € incluant TVA
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:7 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 7 clés USB
USBDUPE17
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:7 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 7 clés USB

Dupliquez ou effacez jusqu'à sept clés USB sans utiliser un ordinateur

1 203,99 € hors TVA
1 444,79 € incluant TVA