StarTech.com

Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

Nº de produit : SATDOCK4U3RE

  • Duplication du disque secteur par secteur, avec zone protégée de l’hôte
  • Ecran LCD intégré pour voir la progression de la duplication et le menu des options
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
En voir plus
  • Interface hôte eSATA haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 3 Gb/s
  • Effacement rapide intégré avec fonction d'effacement sécurisé conforme aux normes de purge de données NIST 800-88 Révision 1
  • Deux ventilateurs de refroidissement 60 mm installés sous les disques et dotés de commandes de vitesse variable (avec une fonction d'arrêt)
  • Prise en charge des disques durs (HDD) et des lecteurs à état solide (disques SSD) 2,5 et 3,5 pouces
  • Compatibilité avec les disques SATA (1,5/3/6 Gb/s)
  • Boutons-poussoirs d’éjection de disque dur brevetés pour chaque disque
  • Boutons d’alimentation indépendants pour chaque disque dur
  • Espace supplémentaire entre les disques pour un accès facilité à chaque disque
  • Quatre pieds larges, stables et antidérapants permettant l’installation sur une table
  • Adaptateur de disque SATA vers IDE inclus
624,99 € EUR hors TVA
749,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMB394
JMicron - JMS539
Nombre de disques 4
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateurs 2 - 60 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To (16 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To (4 To au total)
Cycle d’insertion 15,000 cycles per bay
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Alimentation/activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 78
Courant de sortie 6.5 A
Courant d'entrée 2.0 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8~90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9.6 cm [3.8 in]
Largeur du produit 17.2 cm [6.8 in]
Longueur du produit 28.4 cm [11.2 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.4 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 34.3 cm [13.5 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 2.7 kg [6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil/duplicateur SATA
1 - Adaptateur SATA vers IDE
1 - Câble d'alimentation SP4 vers LP4
1 - Câble eSATA
1 - Câble IDE 40 broches
1 - Câble IDE 44 vers 40 broches
1 - Câble USB 3.0
1 - Jeu de vis de montage
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires