StarTech.com

Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

Nº de produit : USBDUP12

  • Dupliquez ou effacez deux lecteurs USB simultanément, sans avoir à les connecter à un ordinateur, grâce à ce duplicateur USB autonome
  • Retirez et remplacez un disque pendant qu'un autre continue la copie, grâce à la duplication asynchrone
  • Dupliquez le système et les fichiers d'un disque, ou le disque dans sa totalité, à l'aide de cet appareil de clonage USB
En voir plus
  • Effacez les données de lecteurs USB en toute confiance grâce à des modes de suppression adaptés aux normes internationales
  • Surveillez l'état des tâches sur l'écran LCD pour vous assurer de leur exécution appropriée
167,99 € EUR hors TVA
201,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles Clé USB
Installation du disque Amovible
Nombre de disques 3
Taille de mémoire tampon 64 MB
Type de bus USB 2.0
Performance
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Vert (activité/copie réussie)
3 - Rouge (erreur)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Température de stockage -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 13 cm [5.1 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 190 g [6.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Poids brut 550 g [19.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur
1 - Adaptateur d'alimentation universel
3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires