StarTech.com

Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

Nº de produit : SATDUP11

  • Trois modes de duplication de disque dur, dont un secteur par secteur à 14 Go/min
  • Ecran LCD numérique pour l'utilisation et la progression de la tâche
  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des disques SSD.
En voir plus
  • Prise en charge des disques durs SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
  • Design portable, léger
  • Conformité au TAA (Trade Agreement Act)
  • Effacez jusqu'à 2 disques durs avec un écrasement/effacement (selon les normes du ministère de la Défense américain) en un seul ou plusieurs passages
513,99 € EUR hors TVA
616,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To par baie et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To par baie
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 14GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Vitesse max. de transfert de données 14 Gbit par minute
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque

Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.

Une vitesse de 14 Go par minute a été atteinte sur banc d'essai. La vitesse réelle dépendra du modèle de disque dur, de l'algorithme et d'autres facteurs. Les résultats varieront.

Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur d'alimentation du disque source
1 - Indicateur d'activité du disque source
1 - Indicateur d'erreur du disque source
1 - Indicateur d'alimentation du disque de destination
1 - Indicateur d'activité du disque de destination
1 - Indicateur d'erreur du disque de destination
1 - Ecran LCD
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 5A
Courant d'entrée 1.4A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 13 cm [5.1 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 358 g [12.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 12.3 cm [4.8 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Poids brut 1.6 kg [3.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur et effaceur de disque dur
2 - Câbles SATA
1 - Adaptateur d'alimentation universel
3 - Cordons d'alimentation régionaux (Amérique du Nord / GB / EU)
2 - Patin de disque dur
1 - Guide d'installation rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

624,99 € hors TVA
749,99 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA

Accessoires