Accueil Accessoires pour disque dur Duplicateurs de HDD

Duplicateurs de HDD

La duplication de disque permet certainement aux professionnels des IT de gagner du temps. Vous pouvez archiver ou récupérer des données, ou déployer de nouveaux logiciels en toute facilité.

Notre vaste gamme de duplicateurs de disque facilite et rend plus efficace le processus de duplication que jamais auparavant :

  • Copiez des contenus entiers rapidement et précisément sans devoir monter le disque dans un ordinateur ni l’installer dans un boîtier
  • Libérez vos ressources informatiques grâce à un fonctionnement autonome et sans souci
  • Assurez l’intégrité des données et leur conformité aux normes industrielles, y compris la TAA pour certains modèles
5 Résultats
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5
USBDUP15
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5

Copiez facilement jusqu'à cinq clés USB 2.0 simultanément ou effacez-les de façon sécurisée, sans vous connecter à un ordinateur

685,99 € hors TVA
823,19 € incluant TVA
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:7 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 7 clés USB
USBDUPE17
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:7 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 7 clés USB

Dupliquez ou effacez jusqu'à sept clés USB sans utiliser un ordinateur

1 203,99 € hors TVA
1 444,79 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur autonome pour clés USB et disques durs SATA 2,5
SU2DUPERA11
Duplicateur et effaceur autonome pour clés USB et disques durs SATA 2,5" / 3,5"

Dupliquez ou effacer une clé USB ou un SSD/HDD SATA, grâce à la duplication 1:1 et à interface croisée

799,99 € hors TVA
959,99 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:15 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 15 clés USB
USBDUPE115
Duplicateur et effaceur autonome de clés USB 1:15 - Copieur de lecteur flash USB - 1 à 15 clés USB

Dupliquez ou effacez jusqu'à 15 clés USB sans utiliser un ordinateur

1 735,99 € hors TVA
2 083,19 € incluant TVA