StarTech.com

Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5

Copiez facilement jusqu'à cinq clés USB 2.0 simultanément ou effacez-les de façon sécurisée, sans vous connecter à un ordinateur

Nº de produit : USBDUP15

  • Prise en charge de clés USB 3.0/2.0/1.1
  • Duplication autonome 1:5 proposant deux modes
  • Effacez jusqu'à 5 clés USB avec un écrasement/effacement (selon les normes du ministère de la Défense américain) en un seul ou plusieurs passages
En voir plus
  • Duplication haute vitesse jusqu'à 1,5 Go par minute
  • Design compact et léger
  • Conforme au TAA
  • Écran LCD intégré
  • Vérifiez la capacité, la qualité et la vitesse de la clé grâce à la gestion de tâches intuitive
  • Prise en charge des modes de copie asynchrone et synchrone, pour un échange de lots rapide avec mémoire interne de 64 Mo
685,99 € EUR hors TVA
823,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles Clé USB
Installation du disque Amovible
Nombre de disques 6
Taille de mémoire tampon 64 MB
Type de bus USB 2.0
Performance
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
MTBF 176 549 heures
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 6 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.
Permet la copie et le clonage sur média SD, SDHC, Micro SD, MMC, Mini SD et CF par le biais d'un lecteur de carte multimédia USB (vendu séparément) et sur disques durs ou lecteurs à état solide grâce à une station d'accueil ou un boîtier USB.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 5 - Vert (activité/copie réussie)
5 - Rouge (erreur)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Température de stockage -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 16.7 cm [6.6 in]
Poids du produit 318 g [11.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 23.1 cm [9.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Poids brut 742 g [26.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5
SATDUP11
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

513,99 € hors TVA
616,79 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

624,99 € hors TVA
749,99 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA

Accessoires