StarTech.com

Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

Nº de produit : SDOCK2U33RE

  • Duplication autonome de disque dur, secteur par secteur, avec des vitesses pouvant atteindre 22 Go par minute
  • Prise en charge des disques durs (HDD) et des disques SSD de 2,5 et 3,5 pouces
  • Connexions d'interface d'hôte eSATA et USB 3.0
En voir plus
  • Duplicateur de disque dur 1:1 et station d'accueil
  • Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP pour un rendement optimal
  • Prend en charge deux disques durs pour une capacité atteignant 4 To par slot (8 To au total)
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Chargement par le dessus à deux baies, avec trappes pour disques durs
145,99 € EUR hors TVA
175,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS562
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 900 tr/min pouvant atteindre 2 To (2 To au total)
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 22GBpm
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - État de lecteur
1 - Indicateur d'alimentation
1 - Indicateur de mode
1 - Indicateur de progression
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3000 mA
Courant d'entrée 1.3 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Température de stockage -20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Longueur du produit 14.7 cm [5.8 in]
Poids du produit 528 g [18.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Poids brut 1.1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil / Duplicateur de disque dur SATA
1 - Câble USB 3.0
1 - Câble eSATA
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5
SDOCK2U313R
Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5" ou 3,5"

Copiez ou connectez un SSD/HDD SATA avec une performance rapide ; compatible avec les appareils USB-C et USB-A

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

624,99 € hors TVA
749,99 € incluant TVA
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5
SATDUP11
Duplicateur et Effaceur de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" Autonome

Clonez ou effacez des disques durs SATA 2,5/3,5 pouces, sans connexion à un ordinateur hôte

513,99 € hors TVA
616,79 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer
USBDUP12
Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

Duplicateur USB | 1,5 Go par minute | USB 2.0 | Conforme aux exigences TAA

167,99 € hors TVA
201,59 € incluant TVA
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5
USBDUP15
Duplicateur autonome de clés USB 1 vers 5 - Effacer / Supprimer - Copieur de lecteur flash USB 1:5

Copiez facilement jusqu'à cinq clés USB 2.0 simultanément ou effacez-les de façon sécurisée, sans vous connecter à un ordinateur

685,99 € hors TVA
823,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33EB
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Échangez et connectez facilement deux disques SATA III 2,5 ou 3,5 pouces par eSATA ou USB 3.0

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA

Accessoires