StarTech.com

Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

Nº de produit : FCREADHCU3

  • Compatible avec divers types de cartes mémoires CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®
  • Interface standard SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Alimentation directe par le port USB
En voir plus
  • Rétrocompatible avec les ordinateurs USB 2.0
  • DEL d'alimentation
  • Design compact et léger en plastique
  • Aucune installation de pilote ou logiciel requise
37,99 € EUR hors TVA
45,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Genesys Logic - GL3220
Interface USB 3.0
Performance
Type de carte mémoire CF (Compact Flash I Card)
M2 (Memory Stick Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (Memory Stick avec MagicGate)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fente CompactFlash (50 broches)
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Femelle
1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Température de stockage -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 85 mm [3.3 in]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Poids brut 169 g [6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte USB 3.0
1 - Câble USB 3.0
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires