StarTech.com

Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

Nº de produit : MSDREADU2OTG

  • Convertit les connexions Micro SD en USB standard ou Micro USB
  • Compatible avec les smartphones OTG et les ordinateurs USB
  • Conception compacte et légère
  • Installation plug-and-play
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB MSDREADU2OTG vous permet de transformer une carte Micro SD en une solution de stockage USB externe, qui peut être connectée à un ordinateur USB ou un appareil OTG, comme les tablettes et les smartphones Samsung Galaxy.

Augmentez les capacités de stockage de votre smartphone ou de votre tablette OTG en créant un appareil de stockage externe, que vous pouvez également brancher à votre ordinateur USB, et transférez des fichiers d'un appareil à un autre grâce aux options d'interface standard USB et Micro USB.

Maximisez la portabilité en créant une solution de stockage externe compacte, que vous pouvez connecter à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. L'adaptateur OTG propose une installation plug-and-play et bénéficie de la prise en charge native des ordinateurs USB ou des appareils mobiles OTG.

Le modèle MSDREADU2OTG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Augmentez les capacités de stockage de votre smartphone ou de votre tablette en prenant en charge les appareils OTG
  • Configuration sans effort par installation plug-and-play
  • Maximisez la portabilité grâce à un appareil de stockage OTG/USB de conception compacte et légère

Applications

Augmentez l'espace de stockage disponible sur votre smartphone en ajoutant un lecteur de stockage OTG

Transférez rapidement vos fichiers vers votre smartphone ou votre tablette sans connecter votre appareil à un ordinateur ou un réseau

Transformez une carte Micro SD inutilisée en une solution de stockage USB ultra portable

Emmenez vos données importantes avec vous sur une carte SD et accédez-y depuis votre ordinateur ou votre smartphone chaque fois que vous en avez besoin

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Genesys Logic - GL823
Installation du disque Fixe
Nombre de disques 1
Type de bus USB 2.0
Performance
Capacité max. de disque Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
Prise en charge UASP Non
Type de carte mémoire Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - MicroSD Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 5 mm [0.2 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 40 mm [1.6 in]
Poids du produit 4 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 27 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Micro SD vers USB/Micro USB OTG
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir
UUSBOTG
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F
UUSBOTGADAP
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle
UUSBOTGRA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider

Transformez votre tablette ASUS® Transformer en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre
SDCOTG
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre

Transformez votre Samsung Galaxy Tab™ en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc
UUSBOTGW
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Accessoires