StarTech.com

Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro SD

Accédez rapidement et facilement à vos cartes mémoires (SD, Micro SD et cartes mémoires compactes) au moyen de votre smartphone ou de votre tablette OTG

Nº de produit : FCREADUOTGDB

  • Consultez des données stockées sur vos cartes SD ou Micro SD ou sur un périphérique de stockage USB à l'aide de votre tablette ou de votre smartphone Micro USB OTG (On-The-Go)
  • Le lecteur de carte compact et léger se connecte directement à votre tablette ou votre smartphone
  • Prise en charge SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) et MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
En voir plus
  • Installation plug-and-play
  • Lecteur de style dongle, avec câble Micro-USB OTG intégré favorisant la souplesse d'utilisation
  • Le port USB 2.0 accepte les clés USB et les boîtiers de disque dur externes
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Il est désormais possible de consulter des photos, des vidéos et des données depuis une carte MicroSD™, une carte SD™ ou un périphérique de stockage USB au moyen de votre tablette ou de votre smartphone Micro USB On-The-Go (OTG). Ce lecteur de carte mémoire compact de style dongle est compatible avec n'importe quel appareil mobile OTG, comme les appareils Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® et les autres tablettes et smartphones Micro USB. 

Tirez encore davantage de votre smartphone ou de votre tablette

Ce lecteur de carte mémoire polyvalent permet d'accéder rapidement aux données sur carte SD ou MicroSD ou sur périphériques de stockage USB, ce qui permet d'augmenter les capacités de votre smartphone ou de votre tablette. Sa polyvalence vous permet de vous connecter facilement à votre tablette ou à votre smartphone, peu importe l'emplacement du connecteur Micro USB.

Le lecteur de carte OTG facilite le partage d'images et de vidéo de qualité supérieure. Vous pouvez prendre des vidéos ou des photos avec votre caméra numérique haut de gamme et connecter la carte mémoire à votre smartphone pour consulter et télécharger instantanément vos images sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Conçu pour une plus grande portabilité

Léger, ce lecteur de carte mémoire de format poche constitue l'accessoire idéal pour votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans une poche de votre sac d'ordinateur portable ou de caméra.

Branchez des périphériques USB sur le port USB 2.0

Le lecteur de carte mémoire comporte un port USB 2.0 entièrement fonctionnel, qui vous permet de connecter vos appareils USB, comme une clé USB, une souris ou un clavier, à votre appareil mobile OTG. Le dongle propose également un branchement d'alimentation CC USB qui permet à l'adaptateur et à la tablette ou au smartphone connecté d'accéder aux données d'un périphérique de stockage USB, comme un boîtier de disque dur USB 2,5 pouces, afin d'augmenter le stockage de données.

Le modèle FCREADUOTGDB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez la carte SD de votre appareil photo à votre tablette ou votre smartphone pour afficher vos photos

Partagez le contenu de vos cartes SD en ligne au moyen de votre tablette ou de votre smartphone

Connectez un appareil USB, comme un clavier ou une clé USB, à votre smartphone ou votre tablette

Augmentez votre capacité de stockage de données en connectant l'adaptateur et la tablette ou le smartphone à un périphérique de stockage USB, comme un boîtier de disque dur USB 2,5 pouces

Accédez à des fichiers stockés sur un boîtier externe comme des vidéos ou des films

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Genesys Logic - GL823U
Interface USB 2.0
Type de bus USB 2.0
Performance
Capacité max. de disque Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
Prise en charge UASP Non
Type de carte mémoire Carte Secure Digital
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 480 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Slot SD/MMC Femelle Input
1 - MicroSD Femelle Input
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle Output
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 56 mm [2.2 in]
Longueur du produit 195 mm [7.7 in]
Poids du produit 0 kg [0 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 70 g [2.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Dongle pour lecteur de carte mémoire - Micro USB OTG
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro SD
FCREADU2OTGB
Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro SD

Accédez à vos cartes mémoires au moyen de votre smartphone ou de votre tablette OTG

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir
UUSBOTG
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Noir

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F
UUSBOTGADAP
Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle
UUSBOTGRA
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
Câble Adaptateur USB OTG pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider

Transformez votre tablette ASUS® Transformer en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre
SDCOTG
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre

Transformez votre Samsung Galaxy Tab™ en hôte USB et connectez-y des appareils USB (clés, souris, claviers, etc.)

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc
UUSBOTGW
Câble adaptateur Micro USB vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle - Blanc

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Mode d'emploi

Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
  2. Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.

Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Apple.
  2. Cliquez sur À propos de ce Mac.
  3. Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
  4. Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.

Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil.  Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande R avec la page Informations système ouverte.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet  Spécifications techniques concernant votre produit.