StarTech.com

Lecteur de cartes mémoires multimédia USB 3.0 avec hub USB 3.0 à 2 ports et port de charge rapide USB

Ajoutez un lecteur de cartes mémoires externe compact USB à votre ordinateur, puis chargez ou connectez des appareils USB à l'aide d'un hub USB à charge rapide intégré

Nº de produit : FCREADU3HC

  • Compatible avec divers types de cartes mémoires CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®
  • Port USB de charge rapide, permet de charger les appareils mobiles plus rapidement qu’un port USB standard
  • Hub intégré à 2 ports USB 3.0
En voir plus
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Adaptateur d'alimentation universel inclus
59,99 € EUR hors TVA
71,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le lecteur de cartes USB 3.0 FCREADU3HC vous permet de monter rapidement tous les principaux types de cartes média sur votre ordinateur de bureau ou portable au moyen d’un port USB 3.0. Le lecteur de cartes prend en charge les formats de périphériques de stockage de masse les plus courants, notamment les cartes CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®, ce qui en fait la solution à grande bande passante idéale pour votre poste de travail photo et vidéo.

De plus, le lecteur de cartes est rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0 et USB 1.1, ce qui en fait un accessoire pratique pour tous les ordinateurs USB.

Ce lecteur de cartes vous permet aussi de maintenir vos tablettes et smartphones chargés et prêts à l’emploi, ce qui vous gagne du temps grâce à un port de charge rapide intégré USB 2.0, qui charge vos appareils mobiles, comme les iPads® et les iPhones® d’Apple ainsi que les appareils Android, aussi rapidement que si vous étiez connecté à une prise murale. Ce port de charge rapide a été spécifiquement conçu pour être compatible avec toute une série de tablettes et de smartphones.

Ce lecteur de cartes vous permet aussi de connecter d’autres appareils USB 3.0 à votre ordinateur par la même connexion hôte USB haute vitesse, avec un hub intégré à 2 ports USB 3.0.

Le lecteur de cartes USB 3.0 FCREADU3HC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Compatibilité étendue avec prise en charge de différents types de cartes mémoires CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®, et systèmes informatiques USB 3.0/2.0/1.1
  • Gagnez du temps en chargeant vos appareils mobiles au moyen d’un port de charge rapide USB intégré, qui permet de charger votre tablette ou votre smartphone aussi rapidement que si elle ou il était branché à une prise murale

Applications

Accédez à vos cartes mémoires depuis votre ordinateur portable

Transférez ou modifiez rapidement vos photos et vidéos à partir des cartes mémoires de votre ordinateur, tout en profitant de la vitesse USB 3.0

Synchronisez votre appareil mobile avec votre ordinateur tout en chargeant plus rapidement que directement depuis votre ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Genesys Logic - GL3520
Type de bus USB 3.0
Performance
Type de carte mémoire CF (carte Compact Flash I/II)
M2 (Memory Stick Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (Memory Stick avec MagicGate)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Slot SD/MMC Femelle
1 - MicroSD Femelle
1 - Fente CompactFlash (50 broches) Femelle
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise C
Conditions environnementales
Humidité 90%
Température de fonctionnement -10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 111 mm [4.4 in]
Poids du produit 108 g [3.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 465 g [16.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de cartes mémoires USB 3.0
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Lecteur Externe de Cartes Mémoire Multimédia USB 3.0 - 12 en 1 - SuperSpeed
FCREADHCU3
Lecteur Externe de Cartes Mémoire Multimédia USB 3.0 - 12 en 1 - SuperSpeed

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces
35BAYCF2IDE
Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Lecteur Multi Cartes Mémoire Externe USB 3.0 - Clé USB Lecteur de cartes toutes SD MMC Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur Multi Cartes Mémoire Externe USB 3.0 - Clé USB Lecteur de cartes toutes SD MMC Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Mode d'emploi

Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :

  1. Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
  2. Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.

Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Apple.
  2. Cliquez sur À propos de ce Mac.
  3. Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
  4. Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.

Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil.  Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande R avec la page Informations système ouverte.

Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet  Spécifications techniques concernant votre produit.