StarTech.com

Lecteur de carte mémoire microSD USB 3.0 - Adaptateur Micro SD vers USB-C / USB-A

Transférez des photos et des vidéos de votre carte microSD vers votre ordinateur avec USB-C ou USB-A

Nº de produit : MSDREADU3CA

  • Lisez et gravez une carte microSD au moyen d'un périphérique hôte USB-C ou USB-A
  • Transformez votre carte microSD en clé portable USB Type-C
  • Fonctionne avec les cartes microSD, MicroSDHC et MicroSDXC
En voir plus
  • Transférez des fichiers, des vidéos et images haute résolution avec l'USB 3.0 (5 Gb/s)
  • Conception compacte et légère pour une plus grande portabilité
  • Installation plug-and-play
  • Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL5306e
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Type de bus USB 3.0
Performance
Capacité max. de disque Testé jusqu'à 64 Go
Prise en charge UASP Non
Type de carte mémoire microSD (Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - MicroSD
Connecteurs hôte 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 40 mm [1.6 in]
Poids du produit 5 g [0.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 10.2 cm [4 in]
Package Width 74 mm [2.9 in]
Poids brut 24.7 g [0.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de lecteur de carte microSD vers USB 3.0 - USB-C et USB-A
1 - Guide d'installation rapide
Ports externes 1 - microSD Femelle
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android
MSDREADU2OTG
Lecteur de cartes Micro SD - Adaptateur Micro SD vers Micro USB / USB pour appareils OTG Android

Connectez une carte Micro SD à votre ordinateur ou à votre appareil mobile OTG par l'entremise d'un port USB ou Micro USB

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Accessoires