StarTech.com

Adaptateur lecteur de carte SSD CF vers IDE dans baie de 3,5 pouces

Connectez une carte CompactFlash à un ordinateur par le biais d'un connecteur IDE

Nº de produit : 35BAYCF2IDE

  • Installation rapide et sans pilote via tous les slots IDE 40 et 44 broches
  • Compatibilité totale avec Compact Flash I/II et IBM Microdrive
  • Permet d'utiliser une carte Compact Flash comme mémoire de démarrage
En voir plus
  • Cavaliers faciles à utiliser pour une configuration de disque maître/esclave simplifiée
  • Peut être monté en façade ou sur le panneau arrière de votre boîtier, sur n'importe quelle baie ou fente d'extension libre de 3,5 pouces
  • Changez facilement de carte grâce au bouton-poussoir d'éjection intégré
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface IDE
Performance
Type de carte mémoire CF (carte Compact Flash I/II)
Vitesse max. de transfert de données 133 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Fente CompactFlash (50 broches)
Connecteurs hôte 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce produit ne prend pas en charge l'échange à chaud des cartes Flash lorsque l'ordinateur est allumé. Vous devez éteindre l'ordinateur pour changer de carte.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 85 %
Température de fonctionnement -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Température de stockage -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 97 mm [3.8 in]
Poids du produit 129 g [4.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 48 mm [1.9 in]
Poids brut 215 g [7.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Compact Flash vers IDE
1 - Boîtier de 3,5 pouces
1 - Support pour slot d'extension pleine hauteur
1 - Câble d'alimentation SP4 à LP4 Molex
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications