StarTech.com

Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

Nº de produit : 35FCREADBK3

  • Prise en charge des cartes CompactFlash type I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) et xD Picture
  • Port USB en façade pratique d'accès
  • Compatible avec toute baie externe 3,5 pouces
En voir plus
  • Conformité avec l'USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Alimentation directe par connexion USB
  • Boîtier durable en métal
  • Indicateur d’alimentation/d’activité à DEL
  • Connexion interne à l'embase USB 9 broches de la carte mère par le biais du câble inclus
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ITE - 1336
Performance
Type de carte mémoire Carte multimédia
Carte xD-Picture (Extreme Digital)
CF (Compact Flash I Card)
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
HS-MS (High Speed Memory Stick)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
RS-MMC (carte multimédia de taille réduite)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fente CompactFlash (50 broches)
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
1 - Slot pour carte Memory Stick Micro (M2)
1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro
1 - Slot pour carte xD-Picture
1 - Slot SD/MMC
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Types de connecteur 1 - IDC (10 broches , carte mère)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur de carte mère interne USB 9 broches disponible
Remarque L'accès simultané à plusieurs cartes mémoire est limité à des types de carte multimédia différents
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 15~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 10.5 cm [4.1 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 211 g [7.4 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 270 g [9.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de carte
1 - Câble IDC USB 9 broches
1 - Sachet de vis de montage
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires