StarTech.com

Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5" avec échange à chaud - Aluminium

Connectez et échangez à chaud quatre disques durs SATA III ou SAS II 3,5 po vers votre système informatique à trois baies 5,25 po avec la prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 6 Gb/s

Nº de produit : HSB4SATSASBA

  • Construction robuste en aluminium
  • Mécanisme de verrouillage
  • Ventilateur intégré
  • Design à 4 baies pour lecteur
En voir plus
  • S'installe dans trois baies pour lecteur de 5,25 pouces
  • Modèle sans tiroir facilitant l'échange à chaud
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prend en charge les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)
  • LED d’alimentation/activité pour chaque disque
  • Classification d'inflammabilité UL94 - V0
136,99 € EUR hors TVA
164,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Installation du disque Amovible
Interface SATA
SAS
Nombre de baies 3,5 pouces internes 4
Nombre de disques 4
Taille du disque 3.5in
Touche de verrouillage Oui
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 70 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne) Prise
Connecteurs hôte 2 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
4 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Classification d'inflammabilité : UL94 - V0
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
1 - DEL d'activité du disque 1
1 - DEL d'activité du disque 2
1 - DEL d'activité du disque 3
1 - DEL d'activité du disque 4
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5% ~ 85%
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.6 cm [5 in]
Largeur du produit 14.6 cm [5.7 in]
Longueur du produit 19.7 cm [7.8 in]
Poids du produit 1.3 kg [2.8 lb]
Informations d'emballage
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Poids brut 1.6 kg [3.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack mobile à 4 disques SATA / SAS 3,5 po sans tiroir
8 - Vis d'installation
2 - Clés pour baie
4 - Câbles SATA
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Rack amovible 3 x 5,25
HSB430SATBK
Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap
HSB3SATSASBA
Rack Mobile en Aluminum Sans Tiroir pour 3x Disque Dur SAS II/SATA III 6 Gbps - Hot Swap

Connectez facilement à chaud jusqu'à trois disques durs SATA/SAS 3,5 po depuis deux baies de 5,25 po

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA

Accessoires