StarTech.com

Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir - Aluminium

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

Nº de produit : HSB1SATSASBA

  • Effectuez des échanges à chaud entre les systèmes, à l'aide d'une baie avant de 5,25" renfermant un disque dur SATA ou SAS de 3,5"
  • Construction durable en aluminium
  • Design sans tiroir pour une plus grande facilité d'utilisation
En voir plus
  • Prend en charge SAS I/II et SATA I/II/III
  • Porte d'accès au disque dur verrouillable et sécurisée
  • Ventilation optimisant la dissipation de chaleur
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SAS & SATA
Installation du disque Amovible
Interface SATA
Nombre de disques 1
Taille du disque 3.5in
Touche de verrouillage Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Alarme de température Non
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min
Type et débit SATA/SAS 6 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Femelle
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité du disque
Conditions environnementales
Humidité Fonctionnement - 5~85 % d'humidité relative sans condensation
Stockage - 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 26.1 mm [1 in]
Hauteur du produit 3.9 cm [1.5 in]
Largeur du produit 14.6 cm [5.7 in]
Longueur du produit 17.9 cm [7.1 in]
Poids du produit 336 g [11.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.7 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 412 g [14.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Backplane
1 - Câble de données SATA
2 - Clés
4 - Vis
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Backplane à 4 baies pour disques durs SATA/SAS de 3,5
HSB43SATSASB
Backplane à 4 baies pour disques durs SATA/SAS de 3,5" pour 3 baies de 5,25" - Sans tiroir

Échangez à chaud jusqu'à quatre disques durs SAS ou SATA 3,5" à l'aide de trois baies 5,25"

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Rack disque dur 5,25
HSB13SATSASB
Rack disque dur 5,25" vers 3,5" avec échange à chaud - Backplane HDD / SSD SATA/SAS 3,5" - Sans tiroir

Procédez facilement à l'échange à chaud de vos disques grâce à ce rack mobile sans tiroir pour ordinateurs de bureau ou serveurs

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Rack amovible 3 x 5,25
HSB430SATBK
Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA

Accessoires