StarTech.com

Rack amovible 3 x 5,25" sans tiroir pour 4 disques durs 3,5" - Face arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

Nº de produit : HSB430SATBK

  • Permet l’installation d’au plus quatre disques SATA sur trois baies 5,25 pouces.
  • Conception sans tiroir : les disques ne sont pas montés dans des tiroirs/boîtiers distincts.
  • Supports d’absorption de choc en caoutchouc.
En voir plus
  • Construction robuste en aluminium.
  • Cycle d’insertion supérieur à 10 000.
  • LED d’alimentation/activité pour chaque disque.
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
121,99 € EUR hors TVA
146,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Nombre de disques 4
Taille du disque 3.5in
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 40 mm
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Cycle d’insertion 10, 000+ Cycles
Niveau de bruit 24 dBA
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
4 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 4 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
4 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Activité du disque
4 - Alimentation du disque
Conditions environnementales
Humidité Fonctionnement - Humidité relative de 5~85 % sans condensation
Stockage - 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12.6 cm [5 in]
Largeur du produit 14.6 cm [5.7 in]
Longueur du produit 19.4 cm [7.6 in]
Poids du produit 1.4 kg [3.2 lb]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.8 cm [8.6 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 18.2 cm [7.2 in]
Poids brut 1.4 kg [3.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Baie SATA à échange à chaud sans tiroir 5,25 pouces
4 - Câble SATA
4 - Câble SATA vers LP4 Molex + DEL
1 - Ensemble de vis
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces
HSB100SATBK
Rack amovible échange à chaud sans tiroir de 5,25 pouces pour disque dur SATA de 3,5 pouces

Permet un échange à chaud aisé de tout disque dur 3,5 pouces sur tout ordinateur doté d’une baie 5,25 pouces

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA