StarTech.com

Rack amovible robuste en aluminium 5,25" avec ventilateur pour disque dur SATA 3,5"

Permet de transformer un disque dur SATA 3,5 pouces en une solution de stockage robuste, échangeable à chaud pour une baie 5,25 pouces

Nº de produit : DRW150SATBK

  • Permet d’installer un seul disque dur SATA dans une baie 5,25 pouces accessible par l’avant.
  • Construction robuste en aluminium du plateau de chargement et de la baie de disques.
  • Plateau de chargement de disques verrouillable par clé.
En voir plus
  • Supports amortisseurs en caoutchouc.
  • Cycle d’insertion supérieur à 25 000.
  • Ventilateur à roulement à bille 40 mm
  • Trappe résistante à la poussière sur l’unité de baie.
  • Bouton d'alimentation marche/arrêt (ON/OFF) pratique à l'arrière
  • Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge de disques durs SATA de facteur de forme 3,5 pouces.
52,99 € EUR hors TVA
63,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
Taille du disque 3.5in
Touche de verrouillage Oui
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Ventilateurs 1 - 40 mm
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage PC ou Mac avec baie 5,25 pouces
Remarque L'unité est spécifique à un modèle et ne peut être utilisée avec des modèles différents de tiroir de disque (sauf indication contraire)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité (jaune)
1 - Alimentation (vert)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.1 cm [1.6 in]
Largeur du produit 14.7 cm [5.8 in]
Longueur du produit 19 cm [7.5 in]
Poids du produit 782 g [27.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Poids brut 834 g [29.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de rack mobile
1 - Baie de rack mobile 5,25 pouces
1 - Câble SATA
2 - Clé
1 - Ensemble de vis
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications