StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour disque dur SATA III de 2,5" / 3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 6 Gb/s 2,5 ou 3,5 pouces sur eSATA ou USB 3.0 avec UASP

Nº de produit : SDOCKU33EBV

  • Prend en charge SATA III et UASP pour une performance optimale
  • Options d’interface eSATA ou USB 3.0
  • Prise en charge des disques durs (HDD) SATA 2,5 et 3,5 pouces et des lecteurs à état solide (disques SSD)
En voir plus
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
66,99 € EUR hors TVA
80,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS561
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0 & eSATA
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s (eSATA)
5 Gbit/s (USB 3.0)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2.0 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 5.3 cm [2.1 in]
Largeur du produit 92 mm [3.6 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 325 g [11.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 93 mm [3.7 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Poids brut 0.8 kg [1.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0/eSATA pour disque dur SATA III avec UASP
1 - Câble USB 3.0
1 - Câble eSATA
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Accessoires