StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Permet un accès rapide à quatre disques durs SATA 2,5 pouces/3,5 pouces sur USB 3.0 ou eSATA.

Nº de produit : SATDOCK4U3E

  • Permet de loger au plus quatre disques durs SATA simultanément, dans une seule station d’accueil.
  • Ventilateurs de refroidissement doubles 80 mm installés sous les disques et dotés de commandes de vitesse variables (incluant la fonction ARRÊT).
  • Prise en charge des disques durs et des disques SSD de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces.
En voir plus
  • Interface hôte compatible USB 3.0 SuperSpeed, prenant en charge de vitesses de transfert d’au plus 5 Gbps.
  • Immédiatement rétro-compatible avec les systèmes USB 2.0.
  • Interface hôte eSATA haute vitesse avec multiplicateur de port, prenant en charge des vitesses de transfert d'au plus 3 Gbps.
  • Boutons poussoirs d’éjection de disque dur brevetés pour chaque disque.
  • Boutons d’alimentation indépendants pour chaque disque dur.
  • Espace large entre chaque disque facilitant l’accès à chaque disque.
  • Quatre pieds larges, stables et antidérapants permettant l’installation sur une table.
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3.
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JM321
JMicron - JM539
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques 4
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 60 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To (16 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To (4 To au total)
Cycle d’insertion 15, 000 cycles
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA II (3 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 2.0 ou 3.0, ou eSATA libre
Remarque Les connexions eSATA nécessitent la prise en charge de la technologie de multiplicateur de ports par l'ordinateur hôte. Dans le cas contraire, seul un des disques durs sera détecté.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Activité (rouge)
4 - Alimentation (bleu)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 6.5A
Courant d'entrée 2.5
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise 4-pin DIN
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9.5 cm [3.7 in]
Largeur du produit 17.3 cm [6.8 in]
Longueur du produit 29.1 cm [11.4 in]
Poids du produit 966 g [34.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 34 cm [13.4 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Poids brut 1.6 kg [3.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour disque dur à 4 baies
1 - Câble eSATA
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel : adapté à la région Amérique du Nord/EU/UK uniquement en cas d'achat depuis l'une de ces régions ; adapté à la région Australie et Nouvelle-Zélande uniquement en cas d'achat depuis cette région
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE
UNIDUPDOCK
Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

263,99 € hors TVA
316,79 € incluant TVA

Accessoires