StarTech.com

Station d'accueil USB 2.0 pour 2 disques durs SATA / IDE de 2,5 ou 3,5 pouces - Noir

Permet de connecter un disque dur IDE et SATA à un ordinateur via un port USB 2.0

Nº de produit : UNIDOCK2U

  • Connecteur de lecteur SATA avec chargement par logement sur la partie supérieure.
  • Connecteurs d’alimentation et de données IDE du panneau avant.
  • Mécanisme breveté d'éjection de disque.
En voir plus
  • Commutateur de mise sous tension et LED d’état combinés.
  • Interface hôte conforme à USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 MBps.
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des disques SSD.
  • Facteur de forme compact et de style ordinateur de bureau.
  • Compatible installation Prêt-à-l'emploi et remplacement de disques à chaud.
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
ID du chipset JMicron - JM20337
Installation du disque Amovible
Interface USB 2.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Cycle d’insertion 15,000 Cycles
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) Mâle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB B (4 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 3A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8~90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.5 cm [2.6 in]
Largeur du produit 93 mm [3.7 in]
Longueur du produit 14.5 cm [5.7 in]
Poids du produit 413 g [14.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 16.5 cm [6.5 in]
Package Length 15.8 cm [6.2 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil de disque dur universelle SATA IDE USB 2.0
1 - Câble d'alimentation LP4
1 - Câble IDE 40 broches + LP4 vers 44 broches
1 - Câble IDE 40 vers 40 broches
1 - Câble USB 2.0
3 - Cordon d'alimentation
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires