StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec hub USB à 1 port de charge rapide et UASP - Noir

Connectez vos SSD ou HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces et ajoutez une fonction de charge USB rapide à une station d'accueil noire élégante

Nº de produit : SDOCKU33HB

  • Prise en charge des disques durs (HDD) SATA 2,5 et 3,5 pouces et des SSD
  • Conformité au protocole UASP
  • Hub USB 3.0 intégré avec port de charge rapide
En voir plus
  • Gestion configurable de l'alimentation
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
  • Design intégral noir élégant avec garniture argentée
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les fonctionnalités de plug-and-play et d'échange à chaud
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Remarque : Certains appareils ne peuvent pas être chargés et synchronisés en même temps. Si c'est le cas, déconnectez l'appareil, mettez l'interrupteur de charge active en marche et reconnectez l'appareil.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 1A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 5.5 cm [2.2 in]
Largeur du produit 72 mm [2.8 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 866.1 g [30.6 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 17.3 cm [6.8 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Poids brut 962.7 g [34 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil de disque dur
1 - Câble USB 3.0 (1 m)
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports
MPEXUSB3S22B
Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports

Ajoutez 2 ports USB 3.0 via une fente Mini PCI Express

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA

Accessoires