StarTech.com

Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

Nº de produit : SDOCKU33HW

  • Prise en charge des disques durs (HDD) SATA 2,5 et 3,5 pouces et des lecteurs à état solide (disques SSD)
  • Conformité au protocole UASP
  • Hub USB 3.0 intégré avec port de charge rapide
En voir plus
  • Gestion configurable de l'alimentation
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
  • Design intégral blanc élégant avec garniture argentée
  • Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
70,99 € EUR hors TVA
85,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Remarque : Certains appareils ne peuvent pas être chargés et synchronisés en même temps. Si c'est le cas, déconnectez l'appareil, mettez l'interrupteur de charge active en marche et reconnectez l'appareil.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 1A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc et argent
Hauteur du produit 5.5 cm [2.2 in]
Largeur du produit 72 mm [2.8 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 350 g [12.4 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 14.3 cm [5.6 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 0.6 kg [1.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil de lecteur de disque dur
1 - Câble USB 3.0 (1 m)
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports
MPEXUSB3S22B
Carte Contrôleur Mini PCI Express 2 ports USB 3.0 avec Support UASP et Kit de Supports

Ajoutez 2 ports USB 3.0 via une fente Mini PCI Express

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Accessoires