StarTech.com

Station d'Accueil USB 3.0 2x SATA avec Hub USB et Ventilateur - Port Charge Rapide et Support UASP

Connectez vos SSD ou HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces et ajoutez une fonction de charge USB rapide à une station d'accueil blanche élégante

Nº de produit : SDOCK2U33HFW

  • Prise en charge des disques durs (HDD) SATA 2,5 et 3,5 pouces et des lecteurs à état solide (disques SSD)
  • Conformité au protocole UASP
  • Hub USB 3.0 intégré avec port de charge rapide
En voir plus
  • Ventilateur 80 mm à commande de vitesse variable (avec fonction d'arrêt)
  • Gestion configurable de l'alimentation
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
  • Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
  • Chargement par le dessus à deux baies, avec trappes pour disques durs
  • Design intégral blanc élégant avec garniture argentée
107,99 € EUR hors TVA
129,59 € EUR incluant TVA

Présentation

La station d'accueil pour deux disques durs USB 3.0 SDOCK2U33HFW avec hub USB de charge rapide vous permet de connecter simultanément deux disques durs (HDD) ou lecteurs SSD (disques SSD) SATA 2,5 ou 3,5 pouces à un ordinateur par USB, tout en contrôlant le statut d'alimentation (marche/arrêt) de chaque disque indépendamment de l'autre. Doté de la prise en charge UASP, le boîtier assure une performance optimale avec une connexion USB 3.0, mais il est également rétrocompatible avec les connexions hôtes USB 2.0/1.1.

La station d'accueil de disque dur est équipée d'un hub intégré à 2 ports USB 3.0 permettant de connecter jusqu'à 2 appareils USB 3.0 de plus sur votre ordinateur à l'aide de la même connexion USB. L'un des ports du hub dispose également de capacités de charge rapide, aussi efficace qu'une prise murale pour les iPad et autres appareils mobiles. Ce port de charge rapide a spécialement été conçu pour convenir à une vaste gamme de tablettes et de smartphones.

Dotée de la prise en charge du protocole UASP, la station d'accueil permet un transfert 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'elle est utilisée avec un contrôleur compatible UASP qui permet de faire usage du plein potentiel de vos disques durs SATA III. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Avec la prise en charge des normes SATA I/II/III, des disques grande capacité (testés jusqu'à 4 To) et des disques durs 2,5 ou 3,5 pouces, cette station d'accueil de HDD/SSD est compatible avec presque tous les disques durs SATA. De plus, elle augmente nettement les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur. Enfin, la gestion configurable de l'alimentation diminue la consommation d'énergie et prolonge la vie de vos lecteurs en évitant les accès inutiles.

La station d'accueil comprend un ventilateur de 80 mm qui renforce la fiabilité et la durabilité des lecteurs de disque dur en les empêchant de chauffer. La commande de vitesse variable du ventilateur permet de le régler à la volée pour tout type de lecteur de disque dur ou de trouver l'équilibre entre refroidissement et bruit.

L'utilité de cette station d'accueil peut être encore augmentée en l'associant à notre adaptateur de disque dur SATA vers IDE  (SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de disque dur SATA.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle SDOCK2U33HFW prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Grâce à son design élégant tout en blanc et sa mince garniture argentée, la station SDOCK2U33HFW a fière allure avec votre Apple® Mac®. Elle bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com

  • Chargez plus rapidement votre iPad et vos autres appareils mobiles qu'avec l'USB 3.0 standard, grâce au port de charge rapide spécialement conçu pour prendre en charge une vaste gamme de tablettes et de smartphones
  • Prolonge la vie des disques durs en les refroidissant à l'aide d'un ventilateur intégré à vitesse variable
  • Economies de temps grâce à un transfert de fichiers 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 lorsque l'adaptateur est utilisé avec un hôte prenant en charge le protocole UASP
  • Accès simultané facile aux données de deux disques durs distincts, station de chargement par le dessus échangeable à chaud qui prend en charge à la fois les lecteurs HDD et SSD 2,5 pouces et 3,5 pouces

Applications

Pour les administrateurs de système qui doivent accéder rapidement aux disques pour la création d'image

Sauvegarde rapide des données sur un support d'archivage externe

Copiez facilement les données d'un lecteur vers un autre sur une seule station externe, par le biais d'une seule connexion USB

Pour les techniciens qui effectuent régulièrement des essais ou des tests d’évaluation sur différents disques durs et qui doivent basculer entre ces derniers

Pour les professionnels des TI qui doivent charger des tablettes et des smartphones

Pour les spécialistes de la récupération des données qui doivent accéder rapidement aux disques pour récupérer des données

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Interface USB 3.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de filtre Maille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 80 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Remarque : Certains appareils ne peuvent pas être chargés et synchronisés en même temps. Si c'est le cas, déconnectez l'appareil, mettez l'interrupteur de charge active en marche et reconnectez l'appareil.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/activité (lecteur 1)
1 - Alimentation/activité (lecteur 2)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 72
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.5A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc et argent
Hauteur du produit 145 mm [5.7 in]
Largeur du produit 122 mm [4.8 in]
Longueur du produit 185 mm [7.3 in]
Poids du produit 1.4 kg [3 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil de disque dur
1 - Câble USB 3.0 (1 m)
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA

Accessoires