StarTech.com

Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5" - Dock HDD 2.5 pouces - 1 To

Permet un accès externe, échangeable à chaud à des disques SATA 2,5 pouces à partir d'une station d’accueil portable USB 2.0

Nº de produit : SATDOCK25U

  • Interface hôte compatible USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Alimentation directe par le port USB.
  • LED d’alimentation et d’activité.
En voir plus
  • Support de rotation intégré.
  • Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
  • Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplacement à chaud.
  • Prise en charge des disques durs ou des disques SSD de facteur de forme 2,5 pouces.
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JM20329
Interface USB 2.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Bleu - Fixe pour l'alimentation, clignotant pour l'activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 3.6 cm [1.4 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 82 mm [3.2 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Poids brut 126 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil de disque dur SATA 2,5 pouces
1 - Câble USB Mini B en Y
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE
UNIDUPDOCK
Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

263,99 € hors TVA
316,79 € incluant TVA
Rack amovible 3.5
HSB220SAT25B
Rack amovible 3.5" sans tiroir pour 2 disques durs 2.5" - Face arrière 3.5 pouces

Permet le retrait et l’insertion en toute facilité sans tiroir des disques durs SATA 2,5 pouces d’une baie unique 3,5 pouces

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Accessoires