StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA III 2,5"/3,5" 6Gb/s - Dock HDD / SSD avec UASP et ventilateurs

Connectez et changez quatre disques SATA III 2,5/3,5 pouces (6 Gb/s) à partir d'un USB 3.0 avec UASP

Nº de produit : SDOCK4U33

  • Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP pour un rendement optimal
  • Contrôleurs SATA alimentés de façon indépendante
  • Deux ventilateurs intégrés 40 mm
En voir plus
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Prend en charge les disques durs (HDD) et les lecteurs à état solide (disques SSD) de 2,5 et 3,5 pouces
  • Chargement par le dessus à deux baies, avec trappes pour disques durs
253,99 € EUR hors TVA
304,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 4
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 40 mm
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 900 tr/min pouvant atteindre 2 To (2 To au total)
Cycle d’insertion 15,000 Cycles
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Alimentation du disque/activité à DEL
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 78
Courant de sortie 6.5 A
Courant d'entrée 2.5A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité HR de 20 % ~ HR de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8.5 cm [3.3 in]
Largeur du produit 17.1 cm [6.7 in]
Longueur du produit 28.5 cm [11.2 in]
Poids du produit 1 kg [2.3 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 17 cm [6.7 in]
Package Length 34.1 cm [13.4 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Poids brut 2.2 kg [4.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 à 4 baies pour SDD/HDD SATA 2,5/3,5 po
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33EB
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Échangez et connectez facilement deux disques SATA III 2,5 ou 3,5 pouces par eSATA ou USB 3.0

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5
SDOCKU33HB
Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec hub USB à 1 port de charge rapide et UASP - Noir

Connectez vos SSD ou HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces et ajoutez une fonction de charge USB rapide à une station d'accueil noire élégante

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

588,99 € hors TVA
706,79 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5
SATDOCK25U
Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5" - Dock HDD 2.5 pouces - 1 To

Permet un accès externe, échangeable à chaud à des disques SATA 2,5 pouces à partir d'une station d’accueil portable USB 2.0

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA

Accessoires