StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA de 2,5" / 3,5" - Noir

Bénéficiez d'un accès rapide à quatre disques SATA 2,5 pouces/3,5 pouces par USB 3.0 avec UASP ou eSATA

Nº de produit : SDOCK4U33E

  • Permet d’accéder jusqu’à quatre disques SATA simultanément, dans une seule station d’accueil
  • Prend en charge les lecteurs HDD et SSD 2,5 po et 3,5 po
  • Connexion hôte eSATA à haute vitesse ou USB 3.0 avec multiplicateur de ports
En voir plus
  • Prend en charge les normes SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
  • Mode de chargement par le dessus avec slots pour disque dur et boutons d’éjection de disque
  • Prise en charge UASP pour une meilleure performance
  • Ventilateurs de refroidissement doubles 60mm.
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.x
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
242,99 € EUR hors TVA
291,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS567
JMicron - JBM575
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques 4
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 60 mm
Performance
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 6 To
MTBF 30000
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Fiche eSATA (7 broches , données)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Alimentation
4 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 78
Courant de sortie 6500mA
Courant d'entrée 2.0A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise 4-pin DIN
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8.7 cm [3.4 in]
Largeur du produit 17.2 cm [6.8 in]
Longueur du produit 28.5 cm [11.2 in]
Poids du produit 1 kg [2.2 lb]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 17 cm [6.7 in]
Package Length 34.3 cm [13.5 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Poids brut 2.4 kg [5.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d’accueil pour 4 disques durs
1 - Adaptateur d’alimentation universel
4 - Cordons d’alimentation (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Câble USB A vers B
1 - Câble eSATA
1 - Guide d'installation rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33EB
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Échangez et connectez facilement deux disques SATA III 2,5 ou 3,5 pouces par eSATA ou USB 3.0

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA III 2,5
SDOCK4U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA III 2,5"/3,5" 6Gb/s - Dock HDD / SSD avec UASP et ventilateurs

Connectez et changez quatre disques SATA III 2,5/3,5 pouces (6 Gb/s) à partir d'un USB 3.0 avec UASP

253,99 € hors TVA
304,79 € incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

588,99 € hors TVA
706,79 € incluant TVA
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD
SATDOCK5U3ER
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD

Dupliquez un disque SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces sur cinq disques simultanément, ou reliez le disque source ou les cinq disques cibles à un ordinateur via USB 3.0 ou eSATA

1 197,99 € hors TVA
1 437,59 € incluant TVA
Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5
SDOCK2U313R
Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5" ou 3,5"

Copiez ou connectez un SSD/HDD SATA avec une performance rapide ; compatible avec les appareils USB-C et USB-A

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5
UNIDOCKU33
Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez à la fois un SSD ou un disque dur IDE et SATA 2,5/3,5 pouces à votre système informatique au moyen d’un port USB 3.0 libre avec la prise en charge UASP pour une performance optimale

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5
SATDOCK2REU3
Duplicateur et effaceur USB 3.0 pour disque dur SATA - Cloneur autonome pour HDD / SSD de 2,5"/3,5"

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 pour un accès facilité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5
SDOCK1EU3P
Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5" et 3,5"

Effacez en toute sécurité un HDD/SSD SATA sans dispositif hôte, ou connectez votre disque pour y accéder facilement

335,99 € hors TVA
403,19 € incluant TVA

Accessoires