StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

Nº de produit : SDOCK2U33

  • Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP pour un rendement optimal
  • Boutons d’alimentation indépendants pour chaque disque dur
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
En voir plus
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Prise en charge des disques durs (HDD) et des lecteurs à état solide (disques SSD) de 2,5 et 3,5 pouces
  • Chargement par le dessus à deux baies, avec trappes pour disques durs
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 900 tr/min pouvant atteindre 2 To (2 To au total)
Cycle d’insertion 15,000 Cycles
MTBF 30,000
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Alimentation/activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.3 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Longueur du produit 14.8 cm [5.8 in]
Poids du produit 513 g [18.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.2 cm [8.3 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA 2,5"/3,5"
1 - Câble USB 3.0 de 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

56,99 € hors TVA
68,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33EB
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Échangez et connectez facilement deux disques SATA III 2,5 ou 3,5 pouces par eSATA ou USB 3.0

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires