StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez à la fois un SSD ou un disque dur IDE et SATA 2,5/3,5 pouces à votre système informatique au moyen d’un port USB 3.0 libre avec la prise en charge UASP pour une performance optimale

Nº de produit : UNIDOCKU33

  • Une polyvalence maximale avec la prise en charge SATA et IDE ainsi que des lecteurs de disque dur et des disques SSD 2,5 pouces et 3,5 pouces
  • Performance optimale avec prise en charge SATA III et UASP
  • Un fonctionnement sans souci avec les baies de disque SATA et IDE à chargement vertical
En voir plus
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 Mo/s
  • Prend en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme et des disques SSD de 2,5 pouces et 3,5 pouces
  • Facteur de forme compact et de style ordinateur de bureau
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
  • Mécanisme d’éjection de disque dur breveté pour les disques SATA
  • LED combinée d'alimentation et de statut pour chaque disque
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA & IDE
ID du chipset JMicron - JMS561U
JMicron - JMD330
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces pouvant atteindre 6 To 7 200 tr/min et des disques durs 2,5 pouces pouvant atteindre 2 To 5 400 tr/min
Cycle d’insertion 15,000 Cycles (SATA)
MTBF 30000 hours
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Alimentation et activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.3 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 13 cm [5.1 in]
Longueur du produit 14.7 cm [5.8 in]
Poids du produit 552 g [19.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil universelle pour disques durs
1 - Câble USB 3.0
1 - Câble IDE 40 vers 40 broches
1 - Câble d'alimentation LP4
1 - Câble IDE 40 broches + LP4 vers 44 broches
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE
UNIDUPDOCK
Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

263,99 € hors TVA
316,79 € incluant TVA

Accessoires