StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA externe pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 2,5"/3,5" avec UASP et ventilateur

Connectez et alternez facilement entre des disques durs et des SSD depuis et vers votre système informatique, en profitant en plus d'un ventilateur intégré

Nº de produit : SDOCKU33EF

  • Fonctionnement optimal avec SATA 6 Gb/s et USB 3.0 avec UASP
  • Compatibilité maximale avec options d'interface eSATA ou USB 3.0
  • Assurez le bon refroidissement de vos disques grâce à un ventilateur intégré avec la commande à vitesse variable
En voir plus
  • Prise en charge des disques durs (HDD) SATA 2,5 et 3,5 pouces et des SSD
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
  • Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
81,99 € EUR hors TVA
98,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMS561
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0 & eSATA
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 80 mm
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces pouvant atteindre 6 To 7 200 tr/min, et des disques durs 2,5 pouces pouvant atteindre 2 To 7 200 tr/min
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données eSATA – 6 Gbit/s
USB 3.0 – 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - eSATA (7 broches , données) Mâle
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Alimentation/activité du disque
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8~90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13.4 cm [5.3 in]
Largeur du produit 95 mm [3.7 in]
Longueur du produit 12.6 cm [5 in]
Poids du produit 470 g [16.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.1 cm [8.3 in]
Package Length 12.1 cm [4.8 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Poids brut 957 g [33.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour HDD SATA
1 - Câble USB 3.0 de 1 m
1 - Câble eSATA de 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33EB
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Échangez et connectez facilement deux disques SATA III 2,5 ou 3,5 pouces par eSATA ou USB 3.0

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour disque dur SATA III de 2,5
SDOCKU33EBV
Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour disque dur SATA III de 2,5" / 3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 6 Gb/s 2,5 ou 3,5 pouces sur eSATA ou USB 3.0 avec UASP

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA III 2,5
SDOCK4U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA III 2,5"/3,5" 6Gb/s - Dock HDD / SSD avec UASP et ventilateurs

Connectez et changez quatre disques SATA III 2,5/3,5 pouces (6 Gb/s) à partir d'un USB 3.0 avec UASP

253,99 € hors TVA
304,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5
UNIDOCKU33
Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez à la fois un SSD ou un disque dur IDE et SATA 2,5/3,5 pouces à votre système informatique au moyen d’un port USB 3.0 libre avec la prise en charge UASP pour une performance optimale

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA

Accessoires