Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Etui de Protection en Silicone pour Disque Dur 3.5" - Avec Accès aux Connecteurs

Nº de produit : HDDSLEV35

Offrez une protection contre les chocs ou les impacts occasionnés à un disque dur de 3,5 pouces.

Spécifications techniques
  • Offrez une protection robuste contre les chocs et les impacts

  • Capuchon amovible pour la protection de l'interface (connecteur)

  • Trous d'aération pour une plus grande dissipation de la chaleur

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conception empilable

  • S'adapte à la plupart des disques durs de bureau de 3,5 pouces

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € incluant TVA

Nº: HDDSLEV35

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ces deux pièces de l'étui protecteur de disque dur en silicone offrent une protection robuste contre les dommages éventuels liés à un choc ou un impact causé à vos disques durs de 3,5 pouces. Si elles sont jointes à la partie supérieure plus large de l'étui, elles apportent une stabilité et une protection accrues à vos disques durs SATA de 3,5 pouces lorsqu'ils sont insérés dans toute station d'accueil de disque dur de StarTech.com (SATADOCKU2, SATADOCKU2E, SATADOCK22UE) et dans la plupart des stations d'accueil pour disque dur externes. Cet étui de disque dur polyvalent empilable offre également la souplesse nécessaire pour s'adapter à la plupart des disques durs de 3,5 pouces SATA/SAS et IDE désinstallés, il est doté d'un embout spécialement conçu pour protéger les ports accès d'interface lors du transport ou de l'empilage qui peut être enlevé pour l'installation. Le protecteur de disque dur dispose d'une conception de silicone durable et d'un trou d'aération dans la partie supérieure pour une dissipation de la chaleur améliorée. Le HDDSLEV35 est l'accessoire parfait pour nos stations d'accueil de disque dur SATA et nos boîtiers de disque dur pour « disque nu », ainsi que pour conserver de façon sécuritaire les disques non utilisés.
Points forts de StarTech.com
  • Le capuchon amovible garde le reste du disque protégé lorsqu'il est en cours d'utilisation et protège les connecteurs lorsque le disque n'est pas en utilisé
  • Conçu pour être empilable afin de faciliter le stockage
Applications
  • Techniciens qui ont besoin de porter ou de transporter des disques durs nus
  • Protégez les disques durs lors de l'utilisation d'une station d'accueil de disque dur de StarTech.com
  • Offrez une protection durant le stockage des disques durs non utilisés
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Taille du disque 3.5in
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Transparent
Hauteur du produit 32 mm [1.3 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur du produit 155 mm [6.1 in]
Poids du produit 91 g [3.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 250 g [8.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Etui protecteur de disque dur de 3,5 pouces
Rack amovible 3 x 5.25
HSB430SATBK

Rack amovible 3 x 5.25" sans Tiroir pour 4 Disques Durs 3.5" - Face Arrière

Permet d’échanger à chaud au plus quatre disques durs SATA 3,5 pouces en quelques secondes

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis